![TF7250 | TwinCAT 3 Vision Code Reading](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf7xxx__web_preview.png)
TwinCAT 3 Vision Code Reading enthält Funktionen zum Lesen von verschiedenen 1D- und 2D-Codes. Das ist die Grundlage, um Codeinhalte direkt in der Steuerung in Echtzeit zu prüfen und Produkte im Fertigungsverlauf zu verfolgen. Dadurch entfallen zusätzliche Schnittstellen und Laufzeitverzögerungen bei der Kommunikation zu externen Geräten.
Die Leseergebnisse können in der Produktion jederzeit zur Prozessüberwachung als Bild angezeigt oder zur dauerhaften Qualitätssicherung abgespeichert werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF7250 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF7100 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF7250-0v50 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF7250-0v60 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF7250-0v70 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF7250-0v80 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF7250-0v81 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF7250-0v82 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF7250-0v83 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF7250-0v84 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF7250-0v90 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 90 (Other) |
TF7250-0v91 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF7250-0v92 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF7250-0v93 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF7250-0v94 | TwinCAT 3 Vision Code Reading, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen