TwinCAT 3 Database Server ermöglicht den Datenaustausch zwischen Datenbanken und dem TwinCAT-System. Es können SPS-Variablen oder direkt Werte der EtherCAT-I/Os zyklisch, bei Änderung oder ereignisgesteuert mittels SPS-Funktionsbaustein protokolliert werden.
Eine TwinCAT-3-SPS-Bibliothek für den Database Server macht sich die objektorientieren Erweiterungen der IEC 61131-3 zunutze. Der Programmcode ist dadurch strukturierter und lässt sich viel einfacher erweitern. Auch die Befehlsabarbeitung ist deutlich performanter. Des Weiteren wird eine C++-Schnittstelle für den Database Server zur Verfügung gestellt.
Die wichtigsten Datenbanken, die unterstützt werden, sind Microsoft SQL, Microsoft SQL Compact, Microsoft Access, MySQL, Oracle, SqLite, PostgreSQL, MongoDB und InfluxDB.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6420 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6420-0v20 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6420-0v30 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6420-0v40 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6420-0v50 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6420-0v60 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6420-0v70 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6420-0v80 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6420-0v81 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6420-0v82 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6420-0v83 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6420-0v84 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6420-0v90 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6420-0v91 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6420-0v92 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6420-0v93 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6420-0v94 | TwinCAT 3 Database Server, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen