TwinCAT Virtual Serial COM erlaubt das Einbinden von EtherCAT-Klemmen EL60xx oder EtherCAT-Box-Modulen EP60xx als normale serielle Schnittstellen in Windows 7/10 oder Windows CE. Für jede EL60xx/EP60xx wird dabei individuell definiert, auf welchem Rechner für sie eine serielle Schnittstelle erzeugt werden soll. Der Zugriff auf das an der Klemme angeschlossene Gerät erfolgt über die Windows API für serielle Schnittstellen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6360 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6360-0v20 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6360-0v30 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6360-0v40 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6360-0v50 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6360-0v60 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6360-0v70 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6360-0v80 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6360-0v81 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6360-0v82 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6360-0v83 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6360-0v84 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6360-0v90 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6360-0v91 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6360-0v92 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6360-0v93 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6360-0v94 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen