Das Planarmotorantriebssystem XPlanar ermöglicht die freie Bewegung von XPlanar-Movern auf frei angeordneten XPlanar-Kacheln. Die XPlanar-Funktionalität TF5890 stellt das grundlegende Softwarepaket für die Integration des XPlanar-Systems in die TwinCAT-3-Umgebung dar. Der Anwender kann auf weitere umfangreiche TwinCAT-Funktionen zugreifen. Das Setup beinhaltet alle Treiber und Werkzeuge für ein effizientes und intuitives Arbeiten mit XPlanar.
Eigenschaften
- graphische Systemkonfiguration
- Verknüpfung der XPlanar-Kacheln zu einem System
- Berechnung der Moverpositionen
- individuelle Regelung der Mover in 6 Freiheitsgraden
- Trackmanagement und Kollisionsvermeidung (Lizenz für TF5430 TwinCAT 3 Planar Motion ist integriert)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5890 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1250 |
Beinhaltet | TF5020, TF5410, TF5430, TF5440 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF5890-0v60 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5890-0v70 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5890-0v80 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5890-0v81 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5890-0v82 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5890-0v83 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5890-0v84 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XPlanar, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen