Die Erweiterung TF2400 TwinCAT 3 HMI Audit Trail beinhaltet standardmäßig 250 Audit Trail-Symbole. Sollen weitere Symbole überwacht werden, stehen mit TF24x0 optionale Pakete zur Verfügung, um die Anzahl zu erhöhen. Die Zahl am Ende der Paketbezeichnung stellt die Anzahl der Symbole dar, die enthalten sind (z. B. 1000 zusätzliche Symbole bei TF2430 TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack 1000). Die Gesamtanzahl an Audit Trail-Symbolen ermittelt sich aus der Summe der einzelnen Pakete.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF24x0 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF2000, TF2400 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF2410 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack 250 |
TF2420 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack 500 |
TF2430 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack 1000 |
TF2440 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack 2000 |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen