Produktinformationen
Technische Daten | TF2110 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF2000 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF2110-0v40 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF2110-0v50 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF2110-0v60 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF2110-0v70 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF2110-0v80 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF2110-0v81 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF2110-0v82 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF2110-0v83 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF2110-0v84 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF2110-0v90 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 90 (Other) |
TF2110-0v91 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF2110-0v92 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF2110-0v93 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF2110-0v94 | TwinCAT 3 HMI OPC UA, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen