TwinCAT 3 PLC HMI ist eine Stand-alone-Client-Software zur Darstellung der in das SPS-Projekt integrierten Visualisierung. Diese wird automatisch beim Start des SPS-Projektes im Vollbildmodus lokal auf dem Runtime-Gerät geöffnet. Bei Bedarf können weitere Clients, die über ADS mit dem Runtime-Gerät verbunden sind, auf zusätzlichen PCs gestartet werden. So kann zum Beispiel ein Multi-Client-Szenario mit mehreren, gleichzeitig verbundenen Panel-PCs umgesetzt werden, die jeweils einen eigenen Visualisierungs-Client anzeigen.
Produktfamilie TwinCAT 3 PLC HMI
Die TwinCAT Function TwinCAT 3 PLC HMI gehört zur Produktfamilie der PLC HMI, zu der auch die integrierte Visualisierung und die TwinCAT 3 PLC HMI Web gehören. Alle drei Varianten basieren auf dem gleichen Engineering. Die integrierte Visualisierung kann kostenfrei innerhalb des TwinCAT-Engineerings zum Beispiel für die Inbetriebnahme von Anlagen verwendet werden. Sowohl die TwinCAT 3 PLC HMI als auch TwinCAT 3 PLC HMI Web können zusätzlich aktiviert und auch parallel verwendet werden. Somit lassen sich alle drei Varianten mit einmaligem Engineering-Aufwand verwenden.
Grafischer Editor für eine einfache Konfiguration
Der grafische Editor ist in das SPS-Projekt integriert und bietet einen einfachen, direkten Zugriff auf alle SPS-Variablen. Über die Toolbox stehen vordefinierte Visualisierungselemente, wie zum Beispiel Buttons, Checkboxen und Lampen zur Verfügung. Diese können via Drag-and-Drop auf der Visualisierungsseite platziert werden. Der daraus abgeleitete Visualisierungscode wird mit dem Aktivieren des SPS-Projektes in die Runtime gespielt und dort zusammen mit dem SPS-Code in der Echtzeit ausgeführt.
Basisfunktionsumfang
TwinCAT 3 PLC HMI und PLC HMI Web verfügen über eine integrierte Benutzerverwaltung, über die der Zugriff auf die gesamte Visualisierung sowie auf einzelne Seiten und Funktionen eingeschränkt werden kann. Die Zugriffsrechte sind für verschiedene Benutzergruppen einstellbar. Zur Laufzeit lassen sich bestehende Benutzer ändern, löschen oder neue Benutzer hinzufügen. Über den Wechsel zwischen ganzen Visualisierungsseiten oder den verschachtelten Aufruf von Visualisierungsseiten via Frame-Elementen kann einfach und flexibel eine Navigation aufgebaut werden, um auch komplexe Anlagen und Maschinen übersichtlich visualisieren zu können. Mithilfe einer Sprachumschaltung können Texte zur Laufzeit in verschiedenen Sprachen dargestellt werden, wobei auch Unicode-Zeichen unterstützt werden. Die in das SPS-Projekt integrierte Rezeptverwaltung kann auch in der Visualisierung verwendet werden, sodass Rezeptdaten grafisch dargestellt, geändert, gespeichert und in die Laufzeit geladen werden können.
Downloadhinweis: Bitte nur lizenzieren, ist in der Installation von TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) enthalten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF1800 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF1800-0v20 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF1800-0v30 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF1800-0v40 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF1800-0v50 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF1800-0v60 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF1800-0v70 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF1800-0v80 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF1800-0v81 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF1800-0v82 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF1800-0v83 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF1800-0v84 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF1800-0v90 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 90 (Other) |
TF1800-0v91 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF1800-0v92 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF1800-0v93 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF1800-0v94 | TwinCAT 3 PLC HMI, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen