![TF1420 | TwinCAT 3 Runtime for FMI](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf1xxx__web_preview.png)
Das TwinCAT 3 Target for FMI stellt eine Schnittstelle für Simulationstools zur Verfügung, die das Functional Mockup Interface (FMI) unterstützen. Die Schnittstelle ermöglicht die Generierung von TwinCAT-3-Laufzeitmodulen. Diese Module können unter Verwendung von TF1420 TwinCAT 3 Runtime for FMI ausgeführt werden.
- erlaubt die Ausführung von aus FMUs generierten Modulen
- mehrfache Instanziierung von Modulen
- Parametrierung dieser Module zur Laufzeit
- Online-Zugriff auf alle Parameter (abschaltbar)
- generische Module (keine Hardwarebindung innerhalb der Modelle erforderlich)
- Anbindung an den TwinCAT-C++-Debugger
- Module aufrufbar aus anderen Modulen oder direkt von Tasks
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF1420 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1300 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF1420-0v40 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF1420-0v50 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF1420-0v60 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF1420-0v70 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF1420-0v80 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF1420-0v81 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF1420-0v82 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF1420-0v83 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF1420-0v84 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF1420-0v90 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 90 (Other) |
TF1420-0v91 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF1420-0v92 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF1420-0v93 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF1420-0v94 | TwinCAT 3 Runtime for FMI, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen