LösenAnheftenSchließen

TE1402 | TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®Neu

TE1402 | TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

TE1402 | TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

TE1402 | TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

TE1402 | TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

TE1402 | TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

TE1402 | TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

TE1402 TwinCAT 3 Target for Embedded Coder® ist eine Erweiterung von TE1400 TwinCAT 3 Target for Simulink®. In Ergänzung zu TwinCAT 3 Target for Simulink®, welches für die automatische Codegenerierung den Simulink® Coder™ (GRT-Target) von MathWorks nutzt, kann durch TE1402 der Embedded Coder® (ERT-Target) von MathWorks verwendet werden. TE1402 unterstützt also grundsätzlich die Funktionen von TE1400 und nutzt zusätzlich die Embedded Coder® Eigenschaften, um eine Target-Plattform-Spezialisierung zu erreichen. Beispielsweise können CPU-spezifische Befehlssatzerweiterungen genutzt werden, um die Ausführungszeit des erstellten Modells auf dem Beckhoff Industrie-PC zu reduzieren.

Für die Verwendung von TE1402 TwinCAT 3 Target for Embedded Coder® ist daher zusätzlich die Lizenz von TE1400 erforderlich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTE1402
Benötigte LizenzTE1400, TC1000
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Bestellangaben
TE1402TwinCAT 3 Target for Embedded Coder®

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen