LösenAnheftenSchließen

TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

TF3710 | TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™

Die Function TF3710 TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™ ermöglicht den Datenaustausch zwischen LabVIEW™ und der TwinCAT-Runtime. Es werden ADS-Client-VIs für LabVIEW™ bereitgestellt, die eine ADS-Kommunikation zur TwinCAT-3-Laufzeit ermöglichen. Zudem enthält TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™ ein NTP-Client-VI, das die Zeitsynchronisation zwischen LabVIEW™ und TwinCAT basierend auf dem Network Time Protocol ermöglicht. TF3710 nutzt die ADS-Kommunikation und eignet sich zur Kommunikation mit TwinCAT-Zielsystemen mit jeglichen unterstützten Betriebssystemen (Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD).

LabVIEW™-Programme werden als virtuelle Instrumente (VIs) bezeichnet, da mit ihnen Messinstrumente wie Oszilloskope oder Multimeter nachgeahmt werden. LabVIEW™ enthält eine Vielzahl von Werkzeugen zur Erfassung, Analyse, Darstellung und Speicherung von Daten sowie zur Fehlersuche im Programmcode.

TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™ wird eingesetzt, wenn Automatisierungstechnik und Messtechnik in einem System Daten austauschen. Beispielsweise werden in einem Prüfstand die EtherCAT-Messtechnikmodule und TwinCAT für die Messdatenerfassung genutzt, die Bedienung des Prüfstandes erfolgt über eine übergeordnete LabVIEW™-Visualisierung.

Durch die Function TF3710 kann der Prüfstandführer über die gewohnte Bedienoberfläche auf die TwinCAT-Daten der Beckhoff Messtechnik-Hardware zugreifen und messtechnische Zusatzfunktionen generieren. Die Kommunikation zwischen TwinCAT und LabVIEW™ ist bidirektional: TwinCAT-Daten können in LabVIEW™ gestreamt, verarbeitet und angezeigt werden. LabVIEW™-Daten, wie beispielsweise ein Start-Event oder auch ein externes Messsignal, können von LabVIEW™ nach TwinCAT übertragen werden.

Die PC-basierte Steuerung bietet die Möglichkeit, auf einem Industrie-PC die TwinCAT-3-Laufzeit und die LabVIEW™-Applikation via LabVIEW™ Application Builder auszuführen. Die LabVIEW™-Applikation kann selbstverständlich auch auf separaten Geräten betrieben werden, welche per ADS erreichbar sind.

Das NTP-Client-VI wird eingesetzt, um bei einem Prüfaufbau die messtechnische Highend-Steuerung von NI™ zeitlich mit der umgebenden Automatisierungstechnik kostenoptimiert zu synchronisieren. Die EtherCAT-Klemme EL6688 (IEEE-1588-External-Synchronisation-Interface) ermöglicht die zeitlich exakte Synchronisierung der beiden Systeme.

 

LabVIEW™ and NI™ are trademarks of National Instruments. Neither Beckhoff, nor any software programs or other goods or services offered by Beckhoff, are affiliated with, endorsed by, or sponsored by National Instruments.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF3710
Benötigte LizenzTC1000
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF3710-0v20TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 20 (Economy)
TF3710-0v30TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF3710-0v40TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 40 (Performance)
TF3710-0v50TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF3710-0v60TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF3710-0v70TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF3710-0v80TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF3710-0v81TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF3710-0v82TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF3710-0v83TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF3710-0v84TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF3710-0v90TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 90 (Other)
TF3710-0v91TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF3710-0v92TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF3710-0v93TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF3710-0v94TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen