LösenAnheftenSchließen

Weltweit im Einsatz: Beckhoff in der Montage- und Handhabungstechnik

Das breite Spektrum an Technologien und Produkten zeigt: Beckhoff ist ein kompetenter Partner und Lösungsanbieter für die unterschiedlichsten Montage- und Handhabungsprozesse. Zahlreiche Kunden entwickeln und realisieren bereits ihre innovativen Lösungen mit PC-based Control und sichern sich so ihren technologischen Vorsprung.

Aktuelle Applikationen auf einen Blick

© Beckhoff
© Beckhoff

Flexible Endkontrolle: XPlanar steigert Test-Kapazität und Durchsatz enorm

Im Herbst 2021 begannen bei Beckhoff die ersten Überlegungen, die Endkontrolle der I/O-Komponenten komplett neu zu denken. Das Ziel: Prüfkapazität und Durchsatz deutlich steigern – trotz der vielen Klemmenvarianten. Die vom eigenen Betriebsmittelbau realisierte Anlage kann pro Schicht rund 10.000 Klemmen vollautomatisch programmieren, abgleichen und testen. Verantwortlich für die hohe Geschwindigkeit und die Flexibilität sind neben dem ausgeklügelten Anlagenkonzept das intelligente Transportsystem XPlanar, PC-based Control und die breite Palette an EtherCAT-Klemmen.

PC- und EtherCAT-basierte Servoantriebstechnik ermöglicht komplexe, hocheffiziente Produktionslinie

Mitec Enginy, ein junger und dynamischer Automatisierungsintegrator mit Sitz in Nordspanien, hat nach eigener Aussage ein Meisterwerk an komplexer und zudem leistungsfähiger Produktionstechnik entwickelt. Kernelement bildet eine anspruchsvolle Bewegungssteuerung, mit insgesamt 67 per Kurvenscheibenfunktion synchronisierten Servoachsen. Ergebnis ist eine Produktionslinie, die Draht zuführt, schneidet und biegt, Federn herstellt und in nur 1,5 s das Endprodukt – eine Rattenfalle – in Massenfertigung herstellt. Beckhoff liefert hierfür neben der Servoantriebstechnik mit dem Embedded-PC CX2062 und der Software TwinCAT auch die notwendige Steuerungsperformance.

Intelligenter Produkttransport in der Mikromontage: Mit XTS zu modularem Maschinendesign und hochgenauer Positionierung

Auf der Suche nach einem präzisen Transportsystem für vollautomatische Montageanlagen für Elektronikmodule wurde das niederländische Unternehmen IMS bei Beckhoff fündig. Das lineare Transportsystem XTS erfüllt mit einer Wiederholgenauigkeit von 10 µm die hohen Anforderungen an die Produktpositionierung. Zudem bietet der XTS-Baukasten die Grundlage, die Anlage einfach an geänderte Produktionsanforderungen modular anzupassen.

Maschinenkonzept für die Produktion von Besen und Bürsten: Dezentrale Servoantriebstechnik und EtherCAT P ermöglichen Neukonzeption des Fertigungsablaufs

Die industrielle Fertigung von Besen und Bürsten unterscheidet sich nicht wesentlich von der klassischen Handarbeit. Die Maschinen arbeiten nur schneller − für den italienischen Maschinenbauer Borghi S.p.A. aber immer noch zu langsam. Im Rahmen des Moon-Projekts schaffte man einen markanten Produktivitätssprung. Dazu wurde ein komplett neuer Fertigungsablauf entwickelt und mit PC-based Control und dem dezentralen Servoantriebssystem AMP8000 auf Basis von EtherCAT P realisiert.

XTS parallelisiert Prüfprozesse zur Steigerung des Produktausstoßes und zur Reduzierung des Footprints

Das Unternehmen Gefasoft hat mit dem intelligenten Transportsystem XTS eine besonders kompakte Prüfanlage zur optischen Kontrolle für Diffusoren von Kfz-Airbags entwickelt. Die individuelle Bewegung der XTS-Mover ermöglicht es, einzelne Prüfprozesse mehrfach vorzusehen und parallel durchzuführen. Hierdurch werden die Arbeitsstationen optimal ausgelastet und die Gesamtanzahl der Arbeitsstationen verringert. Insgesamt führte dies zu einer Reduzierung der benötigten Stellfläche um 40 %.