![PC-based Control für Fensterbaumaschinen © Schirmer](/media/pictures/stages/branches/window-production-machines/window-production-machines_industry_title.jpg)
PC-based Control für Fensterbaumaschinen
![Profile Processing Technology © Schirmer](/media/pictures/stages/branches/window-production-machines/window-production-machines_schirmer.jpg)
Profile Processing Technology
Schirmer Maschinen GmbH, Deutschland
![Hochflexible Stahlzargenfertigung © Ottemeier Werkzeug- und Maschinentechnik](/media/pictures/stages/branches/window-production-machines/stage_window_ottemeier.jpg)
Hochflexible Stahlzargenfertigung
Ottemeier Werkzeug- und Maschinentechnik GmbH, Deutschland
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Schirmer Maschinen GmbH, Deutschland
Ottemeier Werkzeug- und Maschinentechnik GmbH, Deutschland
Die Herstellung von Fenstern stellt hohe Anforderung an den Maschinenbau: Was als Endprodukt vergleichsweise einfach wirkt, erfordert einen hochkomplexen Fertigungsprozess mit einer Vielzahl an Bearbeitungsvorgängen. Zu den Besonderheiten der Branche gehört, dass es so gut wie keine Serienproduktion gibt; Fertigungen bis zu Losgröße 1 sind hier Alltag. Darüber hinaus müssen Fensterbaumaschinen eine Vielzahl an Profilen und unterschiedlichen Ausgangsmaterialien (Holz, Kunststoff, Aluminium sowie ein Mix aus verschiedenen Materialien), die jeweils besondere Bearbeitungsvorgänge und -werkzeuge erfordern, verarbeiten können. Hier ist flexible Automatisierungstechnik gefragt.
Beckhoff entwickelt und liefert seit Anfang der 80er Jahre innovative Lösungen zur Steuerung von Maschinen für die Fensterproduktion. Bedingt durch die besonderen Anforderungen der Branche wurden die anfänglich verwendeten Mikroprozessorsteuerungen Anfang der 90er Jahre konsequent durch die von Beckhoff entwickelte PC-kompatible Steuerungstechnik ersetzt. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in dieser Branche besitzt Beckhoff heute für alle im Fertigungsprozess von Fenstern benötigten Maschinen das vollständige Steuerungs-Know-how. Mit PC-basierter Steuerungstechnik lassen sich einzelne Maschinen sowie die komplette Fensterbaulinie steuern und überwachen: vom Profilzuschnitt, inklusive der Schnittoptimierung, der Stabbearbeitung (Bohren, Fräsen, Armierungen einbringen, Schließteile setzen) über das Schweißen und Verputzen, bzw. Verpressen und Verbinden der Rahmenecken, das Einziehen der Dichtungen, die Beschlagmontage bis hin zur Montage der Fensterelemente und zum Verkleben der Glasscheibe. Für alle Prozessschritte bietet Beckhoff mit PC-based Control eine einheitliche Hard- und Softwareplattform.
Für die Prozessautomatisierung im Fenster-, Türen- und Fassadenbau gelten höchste Anforderungen – sowohl hinsichtlich der Verarbeitung unterschiedlicher Werkstoffe zu komplexen Endprodukten als auch in Bezug auf die Individualisierung der Fertigungsprozesse. Optimierungspotenzial versprechen Industrie-4.0-Konzepte: Durch eine vernetzte, intelligente Produktion auf Basis durchgängiger horizontaler und vertikaler Kommunikation werden Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Die PC-basierte Steuerung von Beckhoff mit offenen Schnittstellen in Hard- und Software und durchgängiger Kommunikation, vom Sensor bis in die Cloud, bietet alle Voraussetzungen für die vernetzte „Smart Factory“.