![PC-based Control für die Druckindustrie](/media/pictures/stages/branches/printing-and-paper-machines/print_industry_title.jpg)
PC-based Control für die Druckindustrie
![PC-based Control optimiert den 3D-Druck © Additive Industries](/media/pictures/stages/branches/printing-and-paper-machines/print_application_2.jpg)
![Etikettier- und Gruppierungseinheit für die Verpackung von Zahnbürsten © Beckhoff](/media/pictures/stages/branches/packaging-machines/packaging_industry_title.jpg)
Etikettier- und Gruppierungseinheit für die Verpackung von Zahnbürsten
Koch Pac-Systeme, Deutschland
![3D-Drucker profitiert von leistungsfähiger Datenverarbeitung TwinCAT 3 Plastic Processing Framework als Extrudersteuerung und TwinCAT CNC beim Additive Manufacturing © IMA Colossus](/media/pictures/stages/branches/plastic-machines/plastic-machines_colossus-2.jpg)
![Höchste Präzision bei der Herstellung von Doypacks für Lebensmittel © Scaldopack](/media/pictures/stages/branches/printing-and-paper-machines/print_scaldopack.jpg)
Höchste Präzision bei der Herstellung von Doypacks für Lebensmittel
ScaldoPack, Belgien
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Koch Pac-Systeme, Deutschland
ScaldoPack, Belgien
Der Wandel der Anforderungen in der Druckindustrie zu einem End-to-End Digital Workflow zielt auf die vollständige Vernetzung aller Teilprozesse, von der Auftragsvorbereitung und der Druckvorstufe über den eigentlichen Druck bis zur Druckweiterverarbeitung und der Versandabwicklung. Dies erfordert seitens der Steuerung ein hohes Maß an Kommunikation, Schnittstellenvielfalt und das Handling großer Datenmengen. Anforderungen, die von der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik optimal erfüllt werden. Durch Nutzung der Beckhoff Industrie-PCs mit PC-based Control lassen sich SPS, Motion Control, Sicherheitstechnik, Robotik, Messtechnik und HMI auf der zentralen Automatisierungsplattform TwinCAT ausführen. Dies sorgt für ein effizientes Zusammenwirken aller Systemkomponenten und damit für maximale Produktivität. Die offenen Schnittstellen in Hard- und Software bieten hohe Freiheitsgrade bei der Maschinenkonstruktion und erlauben die Integration einer Vielzahl unterschiedlicher Peripheriegeräte. Die Unterstützung aller gängigen Feldbussysteme und Softwareprotokolle garantiert eine durchgängige Kommunikation von der Feldebene bis in die Cloud. Aufgrund der Modularität und Skalierbarkeit der einzelnen Komponenten lassen sich maßgeschneiderte, wirtschaftliche Druckapplikationen erstellen – ganz gleich, ob es sich um die durchgängige Automatisierung einer neuen Produktionslinie oder das Steuerungsretrofit einer vorhandenen Maschine handelt.
Der Digitaldruck ist ein relativ junges Druckverfahren, gewinnt jedoch aufgrund seiner Flexibilität immer mehr an Bedeutung. Im Unterschied zu den klassischen Verfahren kommt der Digitaldruck als sogenanntes Non Impact Printing (NIP) ohne statische Druckform aus und eignet sich daher insbesondere für die wirtschaftliche Produktion von Druckerzeugnissen mit größtmöglicher Individualisierung. Das Anwendungsspektrum reicht vom Akzidenzbogen- oder -rollendruck bis hin zum Etiketten- und Verpackungsdruck. Dabei können unterschiedlichste Materialien und Oberflächenformen bedruckt werden. Die technischen Herausforderungen, vor denen der Digitaldruck steht, lassen sich nur mit einer offenen, digital vernetzten Steuerungstechnik meistern. Aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Modularität sowie ihres hohen Integrationsgrades eignet sich PC-based Control von Beckhoff als durchgängige Steuerung für die gesamte Prozesskette: von der digitalen Bilderstellung bis zum fertigen Druckerzeugnis. Durch Unterstützung standardisierter Schnittstellen, wie OPC UA, MQTT oder HTTP/REST, lässt sich die Maschinensteuerung problemlos in jede Produktionsumgebung einbinden, sodass sich der Integrationsaufwand auf ein Minimum reduziert.
Die Vorteile der Beckhoff Lösung auf einen Blick:
Der Trend im Verpackungsdruck geht zu hochwertigen Verpackungen und Druckbildern bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Kosten. Je nach Branche bzw. Endprodukt, beispielsweise der Verpackung von Konsumgütern, Nahrungsmitteln oder Pharmazeutika, unterscheiden sich die Anforderungen an den Verpackungsdruck im Detail. Während bei Pharmaprodukten die durchgängige Nachverfolgbarkeit eine maßgebliche Rolle spielt, geht es in anderen Bereichen stärker um die wirtschaftliche Produktion schnell wechselnder Produktionszyklen und kleiner Losgrößen. Da das äußere Erscheinungsbild von Waren maßgeblich das Kaufverhalten der Konsumenten beeinflusst, versuchen Hersteller ihre Kunden über eine Individualisierung von Produktserien oder die Personalisierung einzelner Produkte durch einen entsprechenden Verpackungsdruck zu erreichen. Hinzu kommt die rasche Entwicklung neuer Produkte und Formate, die eine schnellere und effizientere Produktion erfordern, und dies bei Beibehaltung höchster Qualität. Um geringe Mengen - bis hin zu Losgröße eins – wirtschaftlich produzieren zu können, bedarf es einer sehr hohen Flexibilität der Druckmaschine.
Die Vorteile der Beckhoff Lösung auf einen Blick:
Additive Fertigungsprozesse eignen sich insbesondere für flexible Produktionsverfahren in geringen Stückzahlen. Mit einem umfangreichen Portfolio an Soft- und Hardwarekomponenten unterstützt Beckhoff Maschinenbauer bei der Realisierung innovativer Maschinenkonzepte, welche die hohen Marktanforderungen hinsichtlich Produktqualität, hoher Geschwindigkeit und Flexibilität optimal erfüllen. Grundlage für die Realisierung hochpräziser und effizienter 3D-Druckanwendungen ist die langjährige Erfahrung von Beckhoff im CNC-Bereich, die in die Entwicklung einer kompletten CNC-Lösung eingeflossen ist. Sie stellt dem Anwender einen Automatisierungsbaukasten leistungsmäßig skalierbarer und modularer Komponenten zur Verfügung. Die All-in-One-CNC TwinCAT bildet alle CNC-Funktionen auf einer Softwareplattform ab. Der gesamte Bereich klassischer CNC-Bahnsteuerungen − bis hin zum Highend-System für komplexe Bewegungs- und Kinematikanforderungen − wird durch TwinCAT CNC und NC I abgedeckt. Es können bis zu 128 interpolierende Achsen mit bis zu 20 Kanälen sowie umfangreiche Koordinaten- und Kinematiktransformationen kontrolliert werden. Modernste Regelalgorithmen ermöglichen die präzise und hochsynchrone Bearbeitung. Mit TwinCAT TcCOM steht ein offenes Interface zur Verfügung, über das Kunden ihr eigenes Prozesswissen in Form spezieller, eigenentwickelter Funktionalitäten sicher in die Standardsteuerung integrieren können.
Die Beckhoff Antriebstechnik stellt, in Kombination mit den Motion-Control-Lösungen der Automatisierungssoftware TwinCAT für jeden Anwendungsbereich eine leistungsgerechte Lösung zur Verfügung: von der ultrakompakten Servoklemme über die Motoren mit integriertem Servoverstärker der Beckhoff AMP8000-Serie bis zu den EtherCAT-Servoverstärkern AX5000 und AX8000 für die mittlere und obere Leistungsklasse mit den entsprechenden Servomotoren.
Mit den leistungsstarken EtherCAT-I/O-Klemmen stehen dem Anwender über 100 Signalformen in variabler Kanaldichte zur Verfügung: von der hochpräzisen Messtechnik über die Sicherheitstechnik bis hin zur kompakten Antriebstechnik. Darüber hinaus werden alle gängigen Feldbussysteme unterstützt, sodass Anwender ein Optimum an Flexibilität und Offenheit hinsichtlich der I/O-Strukturen erhalten. Die Integration von lokalen oder cloudbasierten Anwendungen zur Datenanalyse sowie zur automatischen Erstellung von Dashboards über das Softwaretool TwinCAT Analytics, ermöglicht die Überwachung von Maschinenzuständen. So kann beispielsweise der Druckkopf jederzeit und von jedem Ort überwacht werden, wodurch Maschinenstillstandszeiten reduziert werden und eine vorausschauende Wartung realisiert werden kann.
Die Vorteile der Beckhoff Lösung auf einen Blick: