© Design Center Linz Betriebsgesellschaft mbH
© Design Center Linz Betriebsgesellschaft mbH

Steuerungskomponenten für Audio und Video

Eine durchgängige Plattform für alle AV-Geräte, IP-Netzwerke und Cloud-Services

Neben Ethernet TCP/IP, seriellen Protokollen und OPC UA unterstützt die Beckhoff Steuerungsplattform alle für die Medientechnik relevanten Protokolle wie Open Control Architecture (AES 70 Standard), PJLink, SMPTE-Timecode, Crestron, Bang & Olufsen, Art-Net™ und Streaming ACN (sACN). Damit lassen sich herstellerunabhängig die unterschiedlichsten medientechnischen Geräte ansteuern: Audio- und Videosysteme, Bildschirme, Multimediaserver und Streaming-Dienste werden einfach in einem Netzwerk und auf derselben Plattform betrieben. Der Vorteil für den Anwender: Er ist frei bei der Auswahl seiner medientechnischen Geräte und Komponenten und muss keine Rücksicht auf herstellerspezifische Protokolle nehmen. Die Beckhoff Plattform fungiert hier quasi als Multi-Gateway der Sprachenvielfalt und sorgt für die reibungslose Kommunikation der Geräte untereinander sowie eine optimale Usability.

Die Skalierbarkeit und Modularität der Beckhoff Soft- und Hardwarekomponenten erlaubt es dem Anwender, seine Steuerung leistungs- und kostenmäßig exakt dem Umfang seiner Steuerungsaufgabe aber auch hinsichtlich des verfügbaren Einbauraums anzupassen. So steht beispielsweise mit dem Embedded-PC CX2000 eine extrem leistungsstarke und modulare Steuerung auf der Basis von Intel®-Mehrkernprozessoren zur Verfügung, welche die Möglichkeit bietet, Audio, PoE, DisplayPort und DVI auf einer Plattform zu kombinieren.

Systemübersicht

Der Beckhoff Automatisierungsbaukasten bietet Steuerungskomponenten in allen Leistungsklassen und Bauformen, aus denen eine leistungsgerechte Steuerung für jede Anwendung im Bereich der Audio- und Videoinstallationen, der Medien- und Show-Steuerung konfiguriert werden kann.
Der Beckhoff Automatisierungsbaukasten bietet Steuerungskomponenten in allen Leistungsklassen und Bauformen, aus denen eine leistungsgerechte Steuerung für jede Anwendung im Bereich der Audio- und Videoinstallationen, der Medien- und Show-Steuerung konfiguriert werden kann.

Beckhoff Technologie-Highlights für die Ansteuerung von AV- und Multimediageräten

Durch die Systemintegration aller Gewerke, von der Audio- und Videosteuerung über die Gebäudeautomation, Digital Signage Control bis zum Bedienen und Beobachten eignet sich die PC-basierte Steuerungsplattform für alle Anwendungsfelder der AV- und Medientechnik.
Durch die Systemintegration aller Gewerke, von der Audio- und Videosteuerung über die Gebäudeautomation, Digital Signage Control bis zum Bedienen und Beobachten eignet sich die PC-basierte Steuerungsplattform für alle Anwendungsfelder der AV- und Medientechnik.

PC-basierte Steuerungstechnik vereinfacht die Realisierung technisch anspruchsvoller medialer Inszenierungen

Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff hat sich seit 1980 weltweit in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen, von der Maschinensteuerung über die Automatisierung von Windkraftanlagen bis hin zur Gebäudeautomation und zur AV- und Medientechnik, bewährt. Was vor 40 Jahren als Außenseiterposition galt, entwickelte sich sehr schnell zu einem Standard in der Automatisierungsbranche. Es folgten kontinuierlich innovative Produktentwicklungen, welche die PC-based-Control-Philosophie von Beckhoff untermauerten und heute als Meilensteine in der Automatisierungstechnik gelten, wie zum Beispiel das modulare Busklemmensystem, EtherCAT, der Highspeed-Feldbus, oder der Embedded-PC. Basis für die universelle Einsetzbarkeit der Beckhoff Steuerungslösung ist ihre Modularität, ihre leistungsmäßige Skalierbarkeit und ihre Offenheit gegenüber anderen Systemen und Tools.

PC-based Control von Beckhoff steht für eine modular aufgebaute und in allen Komponenten maximal skalierbare Steuerungslösung, die alle Automatisierungsfunktionen in Software abbildet: Neben Ablaufsteuerung, Motion Control und Visualisierung sind auch Sicherheitstechnik, Messtechnik, Condition Monitoring und Robotik in die Steuerungsplattform integriert. Das Grundprinzip von PC-based Control ist denkbar einfach: Es beruht auf einem leistungsfähigen Industrie-PC, einer performanten Feldbusanschaltung mit den angeschlossenen Peripheriegeräten für Sensorik und Aktorik sowie TwinCAT, der echtzeitfähigen Automatisierungssoftware für Motion Control und Logik. Die konsequente Nutzung von Mainstream-Technologien der IT-Welt und ihre Konvergenz zu Prinzipien der Automatisierungstechnologie haben zu einer immer weiter voranschreitenden Leistungs- und Funktionssteigerung sowie zu einer deutlichen Kostenreduktion geführt. Ergänzt wird die Beckhoff Steuerungsplattform durch ein umfangreiches Portfolio an Antriebstechnikkomponenten.

Mit PC-based Control verfügt der Systemintegrator über einen umfangreichen Komponentenbaukasten zur Automatisierung der unterschiedlichen Gewerke im Bereich der AV- und Medientechnik, wie Audio- und Videosteuerung, Gebäudeautomation, Digital Signage Control sowie Bedienen und Beobachten. Weltweite Referenzen aus den Bereichen Meeting und Konferenz, Leitstellen, Gebäudeautomation und Entertainment-Technologie belegen, dass sich die PC-basierte Steuerungstechnik optimal für die Umsetzung technisch anspruchsvoller medialer Inszenierungen eignet.

Ihr Vorsprung mit PC-based Control:

  • Hohe Performance zur hochgenauen Regelung von Prozessen und Applikationen durch:
    • Industrie-PCs mit leistungsstarken Prozessoren der neuesten Generation
    • TwinCAT, die Software für Engineering und Echtzeitsteuerung
    • EtherCAT, den Hochgeschwindigkeitsfeldbus
  • Durchgängigkeit: eine Steuerung für alle Gewerke einer medientechnischen Applikation
  • Offenheit: einfache Nutzung von 3rd-Party-Software (Audioplayer, C#, C++, Grafische Tools, etc.)
  • Nutzung von Standardkomponenten, Programmierstandards und Netzwerken
  • Modularität: ermöglicht Funktionserweiterung und -änderung der Steuerung zu jedem Zeitpunkt
  • Skalierbarkeit: Komponenten in allen Leistungskategorien und Bauformen
  • umfangreiche Connectivity: von der horizontalen Kommunikation der Geräte untereinander bis zur Cloud-Anbindung
  • hohe Verfügbarkeit: durch fortschrittliche Diagnose und prädiktive Wartungsfunktionen
  • Beckhoff ist kompletter Systemanbieter mit tiefem Technologieverständnis

Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik.
Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik.

Highspeed-Kommunikation mit EtherCAT

EtherCAT wurde durch Beckhoff im Jahre 2003 auf den Markt gebracht und als offener Standard der Automatisierungstechnik zur Verfügung gestellt. Mit Zykluszeiten weit unter 1 ms, überragender Synchronisationsgenauigkeit, flexibler Topologiewahl, umfangreicher Diagnose und einfacher Konfiguration eignet sich EtherCAT auch optimal für den Einsatz in der AV- und Medientechnik. Mehr als 5.600 Unternehmen weltweit haben sich in der EtherCAT Technology Group (ETG), der weltweit größten industriellen Feldbusnutzerorganisation, zusammengeschlossen.

Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik. Aufgrund der weltweiten Unterstützung von EtherCAT steht auch eine große Anzahl EtherCAT-kompatibler Sensoren und Aktuatoren im Markt zur Verfügung, wodurch eine hohe Investitionssicherheit gewährleistet ist. Die Performance von EtherCAT unterstützt Kreative und Ingenieure im Bereich der AV- und Medientechnik auch bei der Realisierung von Unique Applications. So ist eine Kundenapplikationen, wie zum Beispiel „Kinetic Rain“ bei der 1216 Achsen synchronisiert werden, nur auf der Basis von EtherCAT realisierbar. Mit EtherCAT lässt sich fast jedes Ereignis in einer Show, einem Museum, Theater oder Themenpark synchronisieren, was mit dedizierter Hardware, den sog. Blackboxes, wie sie üblicherweise zum Einsatz kommen, in der Regel nicht möglich ist. Auch die Entwicklung der DMX-Klemme, die 512 Byte Prozessdaten benötigt, gründet auf EtherCAT; denn Stand heute ist dies mit keinem anderen Feldbussystem möglich.

Die generellen Vorteile von EtherCAT sind:

  • hohe Geschwindigkeit
  • einfache Diagnose
  • Ansteuerung von bis zu 65.000 Teilnehmern
  • EtherCAT ermöglicht die Übertragung von bis zu 64 kBit pro Slave
  • perfekte Synchronisation

Die Entwicklung der schnellen XFC-Technologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung.
Die Entwicklung der schnellen XFC-Technologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung.

High-Performance unterstützt SMPTE-Timecode für die AV- und Medientechnik

Die XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) ist eine extrem schnelle Steuerungslösung basierend auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur. Sie besteht aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen mit erweiterten Echtzeiteigenschaften, dem Highspeed-Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoftware TwinCAT. Mit XFC ist es möglich, I/O-Response-Zeiten < 100 μs zu realisieren. Aufgrund ihrer Schnelligkeit ist die XFC-Technologie bei nahezu all unseren Kunden im Bereich der AV- und Medientechnik im Einsatz.

Die Entwicklung dieser schnellen Steuerungstechnologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung. Der SMPTE-Timecode ist ein von der Society of Motion Picture and Television Engineers SMPTE (Gesellschaft der Film- und Fernsehtechniker) definierter Standard für absolute Zeitangaben, die mit Medienmetadaten übertragen werden. Der SMPTE-Timecode wird hauptsächlich zur Synchronisierung der verschiedenen Spuren (Ton/Geräusch, Sprache, Special-Effects, Texte usw.) in einer Medienproduktion verwendet.

Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung.
Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung.

EtherCAT-I/O-Klemmen automatisieren jede Funktionalität in der AV- und Medientechnik

1995 hat Beckhoff die Busklemme auf den Markt gebracht, die sich seitdem zu einem der wichtigsten Technologiestandards der Automatisierungstechnik entwickelt hat. Im Jahr 2003 folgte die Entwicklung des schnellen Kommunikationssystem EtherCAT. Von Beckhoff als offenes System auf den Markt gebracht, wurde es innerhalb weniger Jahre zu einem Weltstandard in der Automatisierung. Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung, das sowohl hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit als auch seiner Varianz hervorragend geeignet ist, um jede Funktionalität in medientechnischen Anwendungen zu automatisieren. Durch die Busklemmen kann eine Vielzahl an einfachen Gebäude-Bussystemen, wie beispielsweise KNX/EIB, DALI, M-Bus und MP-Bus in die Steuerung integriert werden. Damit sind Kompatibilität und Durchgängigkeit zum bestehenden System gewährleistet; bestehende und zukünftige Investitionen werden geschützt.

Im Unterschied zu den Busklemmen, bei denen das Feldbussignal im Buskoppler auf den internen, feldbusunabhängigen Klemmenbus umgesetzt wird, bleibt das EtherCAT-Protokoll bei EtherCAT-Klemmen bis zur einzelnen Klemme vollständig erhalten. Durch die EtherCAT-I/Os ist es möglich, DMX und SMPTE-Timecode in die Steuerung zu integrieren. EtherCAT-Klemmen kommen in nahezu jeder Entertainment-Anwendung zum Einsatz.

Mit rund 400 verschiedenen Busklemmen gilt das Beckhoff I/O-System als das wohl umfangreichste auf dem Markt. Die Komponenten erlauben dem Anwender, frei mischbare Signalzusammenstellungen je Station zu betreiben. Damit kann ein einziger dezentraler Ein-/Ausgangsknoten alle benötigten Signale abbilden.
Mit rund 400 verschiedenen Busklemmen gilt das Beckhoff I/O-System als das wohl umfangreichste auf dem Markt. Die Komponenten erlauben dem Anwender, frei mischbare Signalzusammenstellungen je Station zu betreiben. Damit kann ein einziger dezentraler Ein-/Ausgangsknoten alle benötigten Signale abbilden.

Der universelle Grundbaustein für die Automatisierung

Die Verdrahtung der I/O-Signale erfolgt dezentral an Feldbusgeräten oder zentral an der Steuerung. Die verfügbaren herstellerspezifischen Feldbusgeräte mit fester Ein-/ Ausgabekonfiguration und Bauform machen es erforderlich, dass oft ein ganzes Bündel von Geräten mit ähnlichen Funktionen eingesetzt werden muss. Aus dieser aufwendigen Signalerfassung resultieren hoher Material-, Installations-, Planungs- und Dokumentationsaufwand sowie hohe Kosten bei späteren Änderungen oder Erweiterungen. Lagerhaltung und Servicepersonal werden unnötig belastet. Mit den Busklemmen hat Beckhoff 1995 ein offenes und feldbusneutrales I/O-System auf den Markt gebracht, das aus elektronischen Reihenklemmen besteht. Der Kopf einer elektronischen Reihenklemme ist der Buskoppler, mit der Schnittstelle für den Feldbus; es stehen Buskoppler für alle führenden Feldbussysteme zur Verfügung.

Mit den Masterklemmen sind Feldbusfunktionalitäten auch in Form einer Standardbusklemme verfügbar. Dies ist besonders für Bussysteme von Vorteil, die als Subsystem in ein übergeordnetes System integriert werden. Damit wird nur ein System für das Subsystem und die übergeordnete Busanschaltung benötigt. Die Masterklemmen sind für folgende Gebäude-Bussysteme verfügbar: BACnet MS/TP, KNX/EIB, LON, DALI/DALI-2, DMX, MP-Bus, M-Bus, SMI, EnOcean, Modbus und weitere.

CP-Link 4 – The One Cable Display Link von Beckhoff
CP-Link 4 – The One Cable Display Link von Beckhoff

Einfache Panel-Anbindung im Feld

CP-Link 4, die Einkabellösung zur Übertragung von Videosignal, USB 2.0 und Stromversorgung über ein handelsübliches Cat.6A-Kabel, erlaubt das Absetzen des Bedienpanels vom PC bis zu einer Entfernung von 100 Metern. Kabel- und Montagekosten werden mit der Einkabellösung reduziert. Ein weiterer Vorteil besteht im Einsatz von rein passiven Displays. Die CP-Link-4-Technologie wird von den Beckhoff Multitouch-Panel-Serien CP29xx-0010 (Einbauvariante) und CP39xx-0010 (Tragarmvariante) unterstützt und ist für viele medientechnische Anwendungen interessant.

Beckhoff Produkt-Highlights für die Ansteuerung von AV- und Multimediageräten

AES70 OCA: das Steuerungsprotokoll für profesionelle Audiogeräte

Der AES70-Standard wurde von der Audio Engineering Society mit Sitz in New York publiziert und definiert ein skalierbares Steuerungsprotokoll für professionelle Audiogeräte. Es beschreibt die Überwachung und Steuerung von Geräten, nicht jedoch den Transfer von Mediendaten. Mit den Funktionsbausteinen der SPS-Bibliothek TwinCAT 3 AES70 (OCA) Communication kann ein Datenaustausch zwischen einer TwinCAT SPS und einem (Audio-)Gerät, das den AES70-(OCA)-Standard unterstützt, hergestellt werden. Der Anwender kann Eigenschaften verschiedener Objekte in einem Gerät (OCA Device) abfragen bzw. setzen. Hierzu stehen Funktionsbausteine wie Gain, Mute und Switch zur Verfügung. Sie setzen beliebige OCA-Strukturen um und bilden beliebige OCA-Geräte ab. Für Geräte der Firma d&b audiotechnik bietet Beckhoff vorgefertigte Bausteine.

Mit TF8810 können OCA-fähige Audioanlagen in die PC-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff eingebunden und mit Komponenten aus dem breiten Spektrum der Bedienpanel und I/Os kombiniert werden. TF8810 beinhaltet eine Lizenz für TF6310.

TCP/IP Server

TwinCAT TCP/IP TF6310 dient der Implementierung und Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server und/oder TCP/IP-Clients in der TwinCAT-3-PLC. Für den Kommunikationsauf- und -abbau sowie für den reinen Datenaustausch (Send und Receive) existieren entsprechende Bausteine. Hierbei unterstützen die Funktionsbausteine auch die Verwendung von Multicast-Adressen.

Viele der Kommunikationsschnittstellen im Bereich der AV- und Medientechnik basieren auf TCP/IP, weshalb TF6310 in nahezu allen Multimedia-Projekten mit Beckhoff Steuerungstechnik eingesetzt wird. TF6310 bildet die Grundlage zur Unterstützung von sACN, Art-Net™, PosiStageNet, QSC und PJLink.

PJLInk ermöglicht die Konfiguration von Videoprojektoren über eine Netzwerkschnittstelle

PJLink ist ein Standard, der nicht auf einen Projektorhersteller oder auf ein spezielles Projektormodell limitiert ist. Dadurch ermöglicht PJLink eine zentrale Steuerung von Projektoren verschiedener Hersteller. Er beinhaltet Grundbefehle und Statusabfragen, die zur Steuerung und Überwachung wichtig sind.

QRC-Protokoll zur Systemintegration von Audio- und Videogeräten

QSC ist ein professioneller Anbieter von Audio-/Videosystemlösungen. Seine softwarebasierte Plattform heißt Q-SYS. Q-SYS bietet Drittsystemen die Steuerung und Überwachung verschiedener Aspekte des Systems mit Hilfe verschiedener Kommunikationsprotokolle, an. Beckhoff unterstützt durch ein Code-Beispiel zu QRC die aktuellste und umfänglichste Möglichkeit der Einbindung von Q-SYS Geräten.

Die Q-SYS-Software unterstützt folgende Arten der externen Steuerung:

  • Named Controls (Benannte Steuerungen) – Steuerungen, die im Bereich Named Controls hinterlegt worden sind. Die Namen der Steuerungen müssen unterschiedlich sein. [Dies ist Teil der Steuerungsebene von Q-SYS.]
  • Component Control (Komponentensteuerung) – Ansteuerung aller Steuerungen innerhalb einer Komponente, indem der Name der Komponente so angepasst wird, dass er eindeutig ist. [Dies ist Teil der Komponentenebene von Q-SYS.]
  • Mixer Control (Mischersteuerung) – Spezialisierte Steuerung von Mischern mit Hilfe von Mischerkonzepten. [Dies ist Teil der Komponentenebene von Q-SYS.]

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Protokolle, die von QSC bereitgestellt werden, um auf die drei oben genannten externen Steuerungen für Q-SYS zuzugreifen. Diese heißen „Q-SYS External Control Protocol“ und „Q-SYS Remote Control“ (im Folgenden QRC).

  • Das Q-SYS External Control Protocol basiert auf ASCII und nutzt eine TCP/IP-Verbindung auf Port 1702. Es erfordert die Verwendung von Named Controls für jede Steuerung, die extern angesteuert werden soll. Dies bedeutet, dass es nur die Funktionen der Steuerungsebene von Q-SYS unterstützt.
  • QRC ist das neueste und fortschrittlichste Protokoll von QSC, das einem externen Steuerungssystem (z. B. TwinCAT) die Steuerung verschiedener Funktionen in Q-SYS ermöglicht. Das QRC-Protokoll basiert auf JSON-RPC Version 2,0 und nutzt eine TCP/IP-Verbindung auf Port 1710. QRC unterstützt die Verwendung aller drei oben genannten Steuerungen: Named Controls, Component Control und Mixer Control. Auf dieser Grundlage ermöglicht es den externen Zugriff auf Steuerungsebene und Komponentenebene. Beckhoff unterstützt QRC durch ein Code-Beispiel.

Open Sound Control (OSC) zur Echtzeitverarbeitung von Sound

MIDI-Anwendungen können über TCP/IP mit Ethernet kommunizieren, hierbei kommt Open Sound Control (OSC) zum Einsatz. Basis der MIDI-Integration in die Beckhoff Steuerung ist das TwinCAT-TCP/IP-Servermodul TF6310, das die Implementierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server oder Clients erlaubt.

sACN zur Netzwerkübertragung von DMX-Daten

DMX ist in der Bühnen- und Gebäudetechnik ein weit verbreiteter Standard und dient zur Ansteuerung von Beleuchtungselementen. Beckhoff bietet hierzu die EL6851 DMX-Master-Klemme und die EL6851-0010 DMX-Slave-Klemme an.

Um die Vorteile von Ethernet für DMX zu nutzen, wurde von der ESTA (Entertainment Services and Technology Association) Streaming Architecture for Control Networks (im Folgenden sACN) entwickelt. Dieses überträgt die Daten des DMX-Universe über UDP/IP. Dabei werden die DMX-Daten als komplettes Universe in den sACN-Frame eingebettet und so durch UDP/IP getunnelt. sACN wird durch die ANSI-Norm E1.31-2009 (kurz sCN-2009) definiert und stellt eine Untermenge der ACN-Norm (ANSI-Norm E1.17) dar.

2016 hat die ESTA die Neufassung der sACN-Norm E1.31-2016 (kurz sACN-2016) eingeführt, mit der zwei neue Frame-Typen hinzugefügt wurden, der „Synchronization Frame“ und der „Universe Discovery Frame“. Der Synchronizations-Frame ist ein Paket, das nur Synchronisationsinformationen des Universe enthält, und wird zur Auslösung der Synchronisation verwendet. Der Universe Discovery Frame ist ein Paket, welches eine gepackte Liste des Universe enthält, in dem eine Quelle aktiv ist. Dieser Frame ermöglicht anderen Geräten, die Interesse am Netzwerkverkehr haben, zu überwachen, welche Universes derzeit aktiv sind, ohne jeder Multicast-Gruppe beiitreten zu müssen.

Beckhoff unterstützt die Varianten E1.31-2009 (kurz sCN-2009) und E1.31-2016 (kurz sACN-2016) mit Beispiel-Code.

Art-Net™ zur Übertragung von DMX-Universen via UDP

Art-Net™ ist eine Protokollspezifikation und wurde von Artistic Licence Holdings Ltd. entwickelt, um die Vorteile des Ethernets zur Übertragung von DMX-Universen zu nutzen. DMX ist ein in der Bühnen- und Gebäudetechnik weit verbreiteter Standard und dient zur Ansteuerung von Beleuchtungselementen. Beckhoff bietet hierzu unter anderem die EL6851 DMX-Master-Klemme und die EL6851-0010 DMX-Slave-Klemme an. Art-Net™ ist sehr ähnlich zu sACN.

Art-Net™ überträgt DMX-Universen per UDP/IP, dabei werden die DMX-Daten als komplettes Universe in einen Art-Net™-Frame eingebettet und so mithilfe einer weiteren Schicht durch UDP/IP getunnelt. Ab Art-Net™ II kann der Versand von Telegrammen neben 'Directed Broadcast' auch 'Unicast' erfolgen.

Beckhoff bietet einen Beispiel-Code für Art-Net™ II an.

PosiStageNet zur Übermittlung von Positionsdaten

PosiStageNet (PSN) ist eine Protokollspezifikation zur Übermittlung von Positionsdaten und entstand in Zusammenarbeit von VYV und MA Lighting. PSN wird hauptsächlich in der Bühnen- und Entertainmenttechnik eingesetzt, die Übertragung der Daten erfolgt per UDP/IP.
Generell werden bei PSN die Positionsdaten von Objekten übermittelt, wobei die Objekte als „Tracker“ bezeichnet werden.

Wie die Positionsdaten ermittelt werden, ist nicht spezifiziert, dies obliegt dem Anwender.
Zum Beispiel können Positionsdaten eines Wegmesssytems (Encoder) benutzt werden, die dann an eine Lichtsteuerung geschickt werden, um dieses Objekt automatisch zu „verfolgen“.

Weitere Kommunikationsprotokolle für die Medientechnik, die an einer Beckhoff Steuerung genutzt werden können, sind: DMX, SMPTE-Timecode, DALI/DALI-2, KNX/EIB, SMI, MP-Bus, M-Bus und EnOcean.

Die Entwicklung der schnellen XFC-Technologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung.
Die Entwicklung der schnellen XFC-Technologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung.

SMPTE-Timecode synchronisiert Video- und Audiogeräte

Der SMPTE-Timecode ist ein von der Society of Motion Picture and Television Engineers SMPTE (Gesellschaft der Film- und Fernsehtechniker) definierter Standard für absolute Zeitangaben, die mit Medienmetadaten übertragen werden. Der SMPTE Timecode wird hauptsächlich zur Synchronisierung der verschiedenen Spuren (Ton/Geräusch, Sprache, Special-Effects, Texte usw.) in einer Medienproduktion verwendet. Ein Frame besteht aus 80 Bit und wird als Broadcast vom Master an die Slaves gesendet.

Mit Hilfe der EtherCAT-Oversampling-Klemme EL3702 kann das vom Master an die Slaves gesendete Analogsignal „abgehört“ werden und über TwinCAT zur Synchronisierung unterschiedlicher Gewerke und Systeme genutzt werden.

Lüfterlose Intel®-Core™-i-Power für die ultrakompakte Industrie-PC-Generation.
Lüfterlose Intel®-Core™-i-Power für die ultrakompakte Industrie-PC-Generation.

Extrem platzsparend, flexibel erweiterbar und robust: die neue Generation der ultrakompakten Industrie-PCs

Die mit dem C6015 gestartete Serie ultrakompakter Industrie-PCs hat sich durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten äußerst erfolgreich am Markt positioniert. Als robuster Schaltschrank-IPC mit einer Intel®-Atom™-CPU mit bis zu vier Kernen mit 1,91 GHz eignet sich der C6015 für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben. Die geringen Abmessungen von 82 x 82 x 40 mm und die flexiblen Montagemöglichkeiten machen den lüfterlosen Multi-Core-PC zur idealen Steuerung für Anwendungen mit hoher Leistungsanforderung bei minimalem Einbauraum in nahezu allen Bereichen der AV- und Medientechnik. Aufgrund der standardmäßig verfügbaren Schnittstellen zur Übertragung von elektrischen Signalen, IP-, Bild- und Tonsignalen eignet sich der C6015 beispielsweise zur kostengünstigen Ansteuerung von Media Walls.

Der nur 82 x 82 x 66 mm große Multicore-Rechner C6017 ergänzt die Familie um eine Variante mit weiteren optionalen Schnittstellen. Wegen seiner hohen Rechenleistung und des lüfterlosen Aufbaus eignet sich der C6025 besonders gut für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen, die auch den Aspekt der Green-IT berücksichtigen. Die Grundlage dafür bildet der Prozessor Intel® Core™ i U, der deutlich weniger Energie aufnimmt. Mit dem C6030 stehen Vorteile, wie geringer Platzbedarf, universelle Einsetzbarkeit sowie flexible Montage auch für komplexe Applikationen mit höchsten Leistungsanforderungen zur Verfügung. Der C6032 verfügt über eine weitere Platinenebene für modulare Schnittstellen- und Funktionserweiterungen. Durch die Verwendung von kompakten PCIe-Modulen lässt er sich perfekt an die jeweilige Multimedianwendung und das Anforderungsprofil anpassen.

Mit den Embedded-PCs CX20x2 steht Many-Core-Rechenleistung auf der Hutschiene zur Verfügung.
Mit den Embedded-PCs CX20x2 steht Many-Core-Rechenleistung auf der Hutschiene zur Verfügung.

Leistungsstark, zuverlässig und flexibel erweiterbar: die Embedded-PC-Serie für Steuerungsaufgaben in der AV- und Mediatechnik

Die kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX mit direkt anreihbarer I/O-Ebene bieten eine platzsparenden Industrie-Steuerung im Schaltschrank. Das umfangreiche Produktspektrum an Embedded-Controllern von Beckhoff umfasst für jede Anwendung ein auf Budget, Leistungsklasse und Komplexität der Steuerungsaufgabe zugeschnittenes Gerät. Die einzelnen Geräte der CX-Serie unterscheiden sich, neben der CPU, in den verfügbaren Systemschnittstellen und Netzteilvarianten und lassen sich als modulares Steuerungssystem je nach Aufgabenstellung im Bereich der AV- und Mediensteuerung zusammenstecken und erweitern.

Die CX-Familie umfasst mehrere CPU-Grundmodule mit unterschiedlichen Prozessoren zur leistungsgerechten Anpassung an die jeweilige Steuerungsaufgabe. Dadurch lassen sich auf gleicher Hardware unterschiedliche Anwendungen realisieren, beispielsweise ein SPS- und Motion-Control-System mit DVI/USB-Interface oder ein Multimediasystem mit Audio-Interface.

Die leistungsfähigsten Geräte der CX-Serie sind die CX20x2, ausgestattet mit Intel®-Xeon®-Prozessoren und separater Grafikeinheit. Mit ihnen lassen sich sogar anspruchsvolle Visualisierungen realisieren

optimierte Grafikfunktionalität mit dem DisplayPort
optimierte Grafikfunktionalität mit dem DisplayPort

Optimierte Grafikfunktionalität mit dem DisplayPort

Der DisplayPort überträgt gleichzeitig Bild- und Tonsignale und ist dafür geeignet, Panels oder Monitore an den Embedded-PC anzuschließen. Die Embedded-PC-Geräte CX5130, CX5140 und CX20x0 sind mit Display-Port verfügbar und erlauben den Anschluss eines Monitors mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz. Über die DVI-Schnittstelle kann jeweils ein zweiter Monitor angesteuert werden.

Die Multitouch-Panel-Baureihe bietet größtmögliche Flexibilität zur Realisierung ergonomischer Bedienkonzepte.
Die Multitouch-Panel-Baureihe bietet größtmögliche Flexibilität zur Realisierung ergonomischer Bedienkonzepte.

Größte Flexibilität für bewährte und neue Bedienkonzepte mit Multitouch

Die neue Beckhoff Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display bietet die passende Lösung für jede Anwendung. Die große Variantenvielfalt reicht von verschiedenen Displaygrößen und -formaten bis zur kundenspezifischen Ausführung. Auch für Singletouch-Anwender ist die neue Panel-Generation, aufgrund ihres optimierten Preis-Leistungsverhältnisses, eine elegante Alternative.

Highlights

  • Displaygrößen von 7 bis 24 Zoll (16:9, 5:4, 4:3)
  • Landscape- und Portrait-Modus
  • multitouch (PCT): z. B. für 5-Finger- oder 2-Hand-Touch
  • hohe Touchpunktdichte zur sicheren Bedienung
  • hochwertiges Aluminiumgehäuse, aus dem Vollen gefräst
  • umlaufender Metallschutz für die Displayfront
  • Einbau- oder Tragarmgeräte
  • Control Panel mit CP-Link 4 oder DVI-/USB-Extended-Technology
  • Panel-PCs mit CPUs von Intel® Atom™ bis Core™ i7
  • optionale elektromechanische Tastererweiterung

TwinCAT, die durchgängige Softwareplattform für Engineering, Runtime und Modellierung, vereinfacht die Automatisierung komplexer Prozesse.
TwinCAT, die durchgängige Softwareplattform für Engineering, Runtime und Modellierung, vereinfacht die Automatisierung komplexer Prozesse.

Offene, PC-basierte Steuerungstechnik

Die Automatisierungssoftware TwinCAT integriert Echtzeitsteuerung mit SPS-, NC- und CNC-Funktionen in einem Paket. Die Programmierung der Beckhoff Steuerungen erfolgt einheitlich mit TwinCAT, nach den Programmierstandards der IEC 61131-3. Mit TwinCAT 3 stehen neben der IEC 61131-3 auch C/C++ und MATLAB®/Simulink® als Programmiersprachen zur Verfügung.

TwinCAT-3-Highlights

  • nur eine Software für Programmierung und Konfiguration
  • Visual-Studio®-Integration
  • mehr Freiheitsgrade bei der Wahl der Programmiersprache
  • Unterstützung der objektorientierten Erweiterung der IEC 61131-3
  • Verwendung von C/C++ als Programmiersprache für Echtzeitanwendungen
  • Anbindung an MATLAB®/Simulink®
  • offene Schnittstellen für Erweiterbarkeit und Anpassung an bestehende Tool-Landschaft
  • flexible Laufzeitumgebung
  • aktive Unterstützung von Multi-Core- und 64-Bit-Betriebssystemen
  • Migration von TwinCAT-2-Projekten
  • automatische Codegenerierung und Projekterstellung mit dem TwinCAT Automation Interface

Durch die Einbindung in Microsoft Visual Studio® besteht die Möglichkeit, Automatisierungsobjekte parallel mithilfe der 3rd Edition der IEC 61131-3 und den Sprachen C bzw. C++ zu programmieren. Die erzeugten Objekte (Module) können unabhängig von der Erstellungssprache Daten austauschen und sich gegenseitig aufrufen. Der TwinCAT System Manager wurde in die Entwicklungsumgebung integriert. Damit ist nur noch eine Software erforderlich, um Automatisierungsgeräte zu konfigurieren, parametrieren, programmieren und zu diagnostizieren.

TwinCAT integriert das Human Machine Interface direkt in die gewohnte Engineering-Umgebung von Visual Studio®. Die Programmierung entfällt; die Konfiguration erfolgt bequem über den grafischen Editor. So einfach die Konfiguration, so anpassungsfähig das Handling: Unabhängig von Betriebssystem, Browser und Device agiert diese webbasierte Lösung responsive – basierend auf HTML5 und Java Script.
TwinCAT integriert das Human Machine Interface direkt in die gewohnte Engineering-Umgebung von Visual Studio®. Die Programmierung entfällt; die Konfiguration erfolgt bequem über den grafischen Editor. So einfach die Konfiguration, so anpassungsfähig das Handling: Unabhängig von Betriebssystem, Browser und Device agiert diese webbasierte Lösung responsive – basierend auf HTML5 und Java Script.

Schneller zur individuellen Bedienoberfläche

TwinCAT HMI setzt konsequent auf weitverbreitete IT-Standards wie HTML5, Java Script und CSS. Durch die Integration eines vollgrafischen Editors mit einer umfangreichen Toolbox in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung ist die Erstellung umfangreicher Visualisierungsseiten mit wenig Aufwand möglich. Kundenspezifische Funktionen, die nicht Bestandteil der Visualisierungstoolbox sind, können über oben genannte IT-Standards oder auch höhere Programmiersprachen umgesetzt werden. Die erstellten Visualisierungen sind clientseitig plattformunabhängig und responsive. Die leistungsfähige Basisarchitektur ermöglicht zahlreiche Anwendungsszenarien: von der lokalen Panel-Lösung bis zu Multi-Client-, Multi-Server- und Multi-Runtime-Konzepten.

Beckhoff setzt auf IT-Standards:

  • Visual Studio® für das Engineering
  • HTML5 für das Design
  • TLS für die sichere Kommunikation
  • Ausführung der Bedienoberfläche auf jedem HTML-fähigen Browser, unabhängig von Betriebssystem, Auflösung, Display

Anwendungsbereiche

Meeting und Konferenz

Meeting und Konferenz

PC-based Control: Die Technologie für Ihr perfektes Meeting

Leitstellen

Leitstellen

PC-based Control: Das zuverlässige System für Ihre Infrastruktur

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control: Für Ihr intelligentes und zukunftsfähiges Gebäude

Entertainment-Technologie

Entertainment-Technologie

PC-based Control: Das System zur Entfaltung Ihrer Kreativität