21. mar. 2025

Det intelligente transportsystem

TNY K496F03A 07-03-2025 | Kommentarer: robotbrag

På Robotbrag 2025 præsenterer Beckhoff Automation ApS innovative løsninger inden for automation – samt det lineære transportsystem XTS, som har revolutioneret den måde, hvorpå produkter transporteres og håndteres i industrielle produktionslinjer. Seneste nyhed er et nyt motormodul til systemet, som gør automation endnu mere omkostningseffektiv.

Af Henriette Dragø, Dragø Kommunikation

På dette års Robotbrag viser Beckhoff Automation ApS sin transportløsning XTS (eXtended Transport System), som løbende er blevet videreudviklet siden lanceringen i 2018.

På messen demonstrerer Beckhoff, hvordan XTS fungerer med pickers til løft af emner og integreret vision. Det lineære transportsystem kombinerer fleksibilitet med præcision og hastighed, som er nødvendig for at drive en moderne, værdiskabende produktion. Systemet anvender en magnetisk drevet bane, hvor movers kan bevæge sig individuelt i forskellige hastigheder og retninger. Transportløsningen har derfor ingen mekaniske begrænsninger og kan lynhurtigt skræddersyes til forskellige formål. XTS optimerer produktionsprocesser, øger hastigheden og forbedrer produktionsfleksibiliteten, hvilket gør den ideel til industri 4.0-applikationer.

Økonomisk effektivitet med høj ydeevne

XTS EcoLine motormodul er den nyeste tilføjelse til det modulære transportsystem.Med 95 pct. af de tekniske egenskaber fra de velkendte motormoduler, men til kun 55 pct. af prisen, sætter EcoLine nye standarder for økonomisk effektivitet.

  • Det nye motormodul anvendes typisk til tilbagetransport, fordi præcision betyder mindre her, og man derfor kan anvende et halvt så dyrt motormodul, fortæller Morten Lund, Solution Sales Engineer, Beckhoff Automation. -Modulet er en meget attraktiv løsning for næsten alle applikationer og er fuldt kompatibel med eksisterende XTS-motormoduler. Det gør det nemt at integrere det i allerede installerede systemer uden behov for større ændringer, siger han videre.
  • Modulet har en længde på 500 mm og er dobbelt så langt som standardmodulerne. Med XTS EcoLine kan man opnå en hastighed på op til 4 m/s, en acceleration på op til 10 g og en nøjagtighed på 0,70 mm.

Fleksibilitet og skalerbarhed i praksis

En af de virksomheder, der allerede har høstet fordelene ved XTS, er Elos Medtech i Gørløse. Virksomheden, som er specialiseret i dentalkomponenter, har anvendt XTS-systemet siden 2018 til automatisering af manuelle pakkeprocesser. Med Beckhoffs modulære teknologi har Elos Medtech opnået øget produktivitet, reduceret ressourceforbrug og en fleksibel løsning, der nemt kan tilpasses nye produktvarianter.

  • Vi har behov for at køre en række forskellige batches af små volumener hver dag, og derfor er fleksibiliteten i maskinen og dens hurtige omstillingsevne helt afgørende for os, siger Rune Callesen, afdelingsleder for automationsafdelingen i Elos Medtech.Virksomheden har for nyligt udvidet deres XTS-bane med ekstra moduler for at imødekomme nye emballeringskrav, hvilket tydeligt illustrerer systemets skalerbarhed og brugervenlighed.Et andet eksempel på, hvordan XTS skaber værdi, findes hos LULAB, der producerer skræddersyede hårplejeprodukter baseret på individuelle kundebehov. Med XTS som kernen i deres produktionsmaskine har virksomheden opnået en unik kombination af fleksibilitet, hastighed og kompakt design, der gør det muligt at producere Lot Size One-produkter på blot 20 sekunder.
  • Vi ønskede et digitalt moversystem med lavt maskinfootprint, ultranem styring og høj hastighed. Beckhoffs XTS-system opfylder alle vores krav og gør det muligt for os at levere skræddersyede produkter hurtigt og effektivt, siger Martin Lund, CEO i LULAB.

Innovation og samarbejde i fokus

Beckhoff Automations deltagelse på Robotbrag 2025 er en oplagt mulighed for at opleve XTS-systemets mange muligheder på tæt hold. Gennem samarbejder med virksomheder som Elos Medtech og LULAB viser Beckhoff, hvordan intelligent transportteknologi kan øge produktiviteten, reducere ressourceforbruget og skabe nye muligheder for skræddersyet produktion. Besøgende kan opleve XTS i aktion og få indsigt i, hvordan systemet kan tilpasses individuelle produktionsbehov – både med standardmoduler og den nyeste EcoLine-variant, der gør intelligent automation mere tilgængelig end nogensinde før.

Beckhoff Automation ApS

Stand: 74, Cirkusteltet