MX-System (Modular eXtension) fra Beckhoff Automation er resultatet af mange års forskning og udvikling af en helt ny generation af tids- og pladsbesparende styretavler. MX-System er en plug-and-play-løsning, der eliminerer behovet for utallige komponenter og ledninger. Alt er integreret i moduler, der blot skrues på en plade og monteres direkte på maskinen. Den lever derfor op til markedets behov for høj modularitet og lavt footprint.
Navnet Modular eXtension cementerer systemets modulære opbygning, som gør det muligt for ingeniører at sammensætte præcis den løsning, de har brug for, uden behov for at designe komplekse kabinetter fra bunden. Hvert modul, som kan være alt fra strømforsyninger til I/O-enheder, kan nemt tilføjes, fjernes eller udskiftes uden omfattende ombygning.
”Hele konceptet bag MX-System er, at man skal væk fra at bygge store, komplekse kabinetter med en masse komponenter, der skal kommunikere sammen gennem en masse forskellige ledninger. Al intern kommunikation kører i EtherCAT, og derfor er alle interne styringsledninger væk. Løsningen er plug-and-play og sparer maskinbyggerne for op mod 70 pct. tid på montering. En bundplade monteres direkte på maskinstativet, de ønskede moduler skrues i, man trækker en ledning, og så er man klar,” siger Bo Enevoldsen, der er Sales and Application Engineer hos Beckhoff Automation.
Fokus på modularitet og footprint
MX-System er særligt interessant for maskinbyggere, og fordelene er åbenlyse:
- Lavt footprint: Designet sparer plads og reducerer både vægt og installationsomkostninger. Dette gør det særligt attraktivt for maskiner, hvor plads er en begrænsende faktor.
- Høj modularitet: Den modulære struktur betyder, at systemet let kan udvides eller justeres i takt med behovene uden omfattende ombygning.
- Tidsbesparende installation: MX-Systemets plug-and-play-design reducerer installationstiden markant. Modulerne er nemme at montere, og kabelføring er integreret.
- Øget pålidelighed: Med færre komponenter reduceres risikoen for fejl. Det robuste design sikrer lang levetid og pålidelighed i krævende industrielle miljøer.
”Maskinbyggere af store seriemaskiner vil uden tvivl drive MX-System i gang. Det faktum, at det bliver så meget nemmere og væsentligt mere tidsbesparende at montere styringselementer til maskiner, vil lette arbejdet og give besparelser i det samlede hele. Vi har store forventninger og glæder os meget til at lancere MS-System på det danske marked i foråret 2025,” siger han.
Kræver nyt mindset
MX-System er innovation på højeste hylde og vil ifølge Bo Enevoldsen naturligt nok kræve en ny tilgang til maskinbygning.
”Overordnet set flytter vi os fra at udvikle mekaniske løsninger til at udvikle integrerede it-løsninger. Det gør løsningerne langt mere robuste og effektive, og det letter arbejdsgangene for ingeniører og mekanikere. Det kræver en ny tilgang til maskinbygning - eller måske et helt nyt mindset - når man skal designe en maskine med en indbygget tavle fremfor at have en stor, traditionel styretavle flere meter væk fra maskinen. Men vi er overbeviste om, at denne løsning vil sætte en ny standard for maskinbygning, som markedet vil tage godt imod,” siger Bo Enevoldsen.