Mød Beckhoff på
Automationsløsninger til bæredygtig fødevareproduktion
Fødevareproducenter er under pres for at levere fremtidssikrede løsninger på tidens udfordringer: Hvordan kan en bæredygtig værdikæde og ressourcebesparende processer implementeres i fødevareproduktionen?
På FoodTech 2024 vil Beckhoff vise, hvordan pc-baseret styring og andre innovative former for automationsteknologi kan hjælpe dig med at overvinde disse udfordringer. Intelligente transportsystemer som XPlanar og XTS kombineret med vores systemintegrerede visionsystem og highperformance drive- og kontrolløsninger udgør kernen i effektive maskiner og produktionsprocesser.
Med MX-systemet til automatisering uden styreskab reducerer du ikke kun dine maskiners foodprint; du sparer også en masse tid under engineering- og montageprocesserne. Du kan nemt måle energiforbruget for hver emballageenhed med vores strømtransformere og EtherCAT-terminaler til energimåling.
Oplev vores portefølje på FoodTech. Vi har løsninger til alle dine processer!
Vi ser frem til at møde dig på vores stand nr. 9246 i hal L.
Gratis billet med invitationskode: FT24-31399
Modulbaseret systemløsning til tavlefri automatisering
- IPC, kobler, I/O, drev, relæ og systemmoduler på skalerbare bagplade til placering direkte på maskinen
- til tavlefri maskin- og systemkoncepter i robuste metalhuse
- moduler kan udskiftes selv af ikke-specialister i plug and play systemet
Næste generation af motion control: TwinCAT MC3
- ingen fast grænse for antallet af akser
- kan synkronisere bevægelse for flere akser og aksegrupper på tværs af alle CPU-kerner (multi-core)
- forskellige aksecyklustider kan konfigureres på én kerne (multi-tasking)
- kompatibelt med TwinCAT NC2
Intelligent produkttransport: XPlanar og XTS
XPlanar: Svævende, kontaktløs, intelligent
- 2D produkttransport med 6 frihedsgrader
- svævende movere i flere størrelser og vægtklasser
XTS med No Cable Technology (NCT)
- kontaktløs energi og synkron realtidsdatatransmission til XTS-movere
- movere bliver mobile behandlingsstationer
Vision: Komplet, systemintegreret machine vision
- kamera, optik, belysning, tilbehør og software fra én leverandør
- unikke fordele under installation takket være EtherCAT P til kommunikation og forsyning
- en åben vision-løsning til problemfri systemintegration
Overblik
- Sted:
- Herning, Danmark
- Dato:
- 01.10.2024 – 03.10.2024
- Messecenter:
- Messe Center Herning
- Beckhoff messestand:
- Hal L, Stand 9246
- Åbningstider:
-
Tirsdag – torsdag: 9:00 – 16:00
- Link til messe:
- www.foodtech.dk
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark
+45 43201570
info@beckhoff.dk
www.beckhoff.com/da-dk/
+45 43201570
ordre@beckhoff.dk