Mød Beckhoff på
Automation - Transmission
Messen der giver dig mulighed for at fremtidssikre og optimere din virksomheds produktion.
På Automatik 2024 vil Beckhoff vise, hvordan pc-baseret styring og andre innovative former for automationsteknologi kan hjælpe dig med at overvinde disse udfordringer. Intelligente transportsystemer som XPlanar og XTS kombineret med vores systemintegrerede visionsystem og highperformance drive- og kontrolløsninger udgør kernen i effektive maskiner og produktionsprocesser.
Du kan også blive inspireret af årets konferenceprogram, som i samarbejde med Beckhoff hver dag byder på et oplæg fra EtherCAT Technology Group og et oplæg om NIS 2 direktivet.
Vi glæder os til at hilse på dig på vores stand nr. B1020.
Gratis billet med invitationskode: AUTO24-Beckhoff
Konference: EtherCAT – et high-speed kommunikationssystem
Hvorfor vælge noget langsommere, bare fordi det er dyrere?
Dette spørgsmål vil blive behandlet, og du vil også høre om de tekniske fordele ved EtherCAT, og hvorfor det er velegnet til næsten enhver applikation, inklusive den farmaceutiske industri. Denne præsentation er til dig, der har brug for et high-speed, fleksibelt, omkostningseffektivt, gennemprøvet og deterministisk kommunikationssystem.
Med EtherCAT behøver du heller ikke bekymre dig om cybersikkerhed.
Hør præsentationen hver dag på Automatik kl 11.00-12.30
Næste generation af motion control: TwinCAT MC3
- ingen fast grænse for antallet af akser
- kan synkronisere bevægelse for flere akser og aksegrupper på tværs af alle CPU-kerner (multi-core)
- forskellige aksecyklustider kan konfigureres på én kerne (multi-tasking)
- kompatibelt med TwinCAT NC2
Intelligent produkttransport: XPlanar og XTS
XPlanar: Svævende, kontaktløs, intelligent
- 2D produkttransport med 6 frihedsgrader
- svævende movere i flere størrelser og vægtklasser
XTS med No Cable Technology (NCT)
- kontaktløs energi og synkron realtidsdatatransmission til XTS-movere
- movere bliver mobile behandlingsstationer
Vision: Komplet, systemintegreret machine vision
- kamera, optik, belysning, tilbehør og software fra én leverandør
- unikke fordele under installation takket være EtherCAT P til kommunikation og forsyning
- en åben vision-løsning til problemfri systemintegration
Overblik
- Sted:
- Brøndby, Danmark
- Dato:
- 10.09.2024 – 12.09.2024
- Beckhoff messestand:
- Stand B1020
- Åbningstider:
-
Tirsdag – torsdag: 8:30 – 16:00
- Link til messe:
- www.automatikmesse.dk
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark
+45 43201570
info@beckhoff.dk
www.beckhoff.com/da-dk/
+45 43201570
ordre@beckhoff.dk