Moderní trendy v průmyslové automatizaci – Odborný seminář s workshopy pro průmysl 4.0
Dovolte, abychom Vás pozvali na jedinečnou událost – společný workshop tří hi-tech dodavatelů řešení pro automatizaci a pohony. Během jednoho dne budete mít možnost inspirovat se nejnovějšími trendy v oblasti průmyslové automatizace a elektrických pohonů od následujících tří společností:
Beckhoff Automation – řídicí systémy na platformě PC a elektrické pohony
Danfoss – motory, frekvenční měniče a řešení pro řízení pohybu
Hiwin – lineární technika a polohovací systémy
Není čas ztrácet čas. Proto Vám na jednom místě ukážeme řešení hned tří společností, které společně sahá od řídicích systémů přes průmyslové komunikační sběrnice a I/O periferie až k přesnému řízení elektrických pohonů a polohovacích systémů, včetně mechanického řešení.
Připravili jsme pro Vás nový formát akce, kde se dozvíte nejen o technologickém řešení každé ze tří pořadatelských firem, ale zároveň budete mít možnost formou workshopů pobavit se s našimi experty o Vašich nadcházejících projektech a nalézt nová řešení, které Vám pomohou dosáhnout ještě vyšší efektivity, kvality i rychlosti Vašich strojů a elektrických zařízení.
Abychom Vám byli co nejblíže, rozhodli jsme uspořádat tuto akci v 5 městech po celé České a Slovenské republice. Stačí si jen vybrat.
Vzhledem k omezené kapacitě si Vás dovolujeme požádat o registraci:
Místa a termíny akce
9.4.2024 | Ostrava | Česká republika Quality Hotel Ostrava City Hornopolní 3313/42 702 00, Ostrava |
10.4.2024 | Brno | Česká republika Hotel Vista Hudcova 72 621 00, Brno |
11.4.2024 | Praha | Česká republika Comfort Prague City East Bečvářova 2081/14 100 00, Praha |
---|---|---|
16.4.2024 | Košice | Slovensko Kongres Hotel ROCA Južná trieda 1590/117 040 01 Košice |
17.4.2024 | Trenčín | Slovensko Hotel Magnus Považská 1706/35 911 01 Trenčín |
Program
9:00–9:45 | Registrace přihlášených účastníků |
---|---|
9:45–11:30 | Úvodní přednášky pořadatelských firem |
11:30–12:30 | Oběd |
12:30–15:00 |
Workshop Beckhoff / Danfoss / Hiwin (workshopy probíhají současně, po cca 45 minutách probíhá výměna skupiny) |
15:00–16:00 | Coffee break s diskusí |