LösenAnheftenSchließen

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DCNeu

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

Run
Steady Ch1
Warning Ch1
Error Ch1
Power
Steady Ch2
Warning Ch2
Error Ch2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+UD1
+Uref1
+UV1
+UV2
+Uref2
+UD2
-UD1
-Uref1
-UV1
-UV2
-Uref2
-UD2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL336x, EL336x-0100: EtherCAT-Klemmen für die mehrkanalige Messbrückenerfassung mit integrierter Spannungsversorgung.

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

EL336x, EL336x-0100: EtherCAT-Klemmen für die mehrkanalige Messbrückenerfassung mit integrierter Spannungsversorgung.

Die analoge Eingangsklemme EL3362-0100 ermöglicht den direkten Anschluss von Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde. Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Eingang
Anzahl Eingänge4, für 2 Brückenschaltung in Vollbrückentechnik
FunktionWiderstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS), Spannungsmessung
Verdrahtung4-Leiter, 6-Leiter
Massebezugdifferentiell
Max. Samplingrate10 kSps
Samplingartsimultan
Innenwiderstand> 1 MΩ
Unterstützte Nennkennwerte0,5…320 mV/V
Sensorversorgung10 V DC aus Powerkontakten
Messbereich, nominellUref: ±12 V | UD: ±4 V
Messbereich, technischUref: ±12,84 V | UD: ±4,28 V
Auflösung24 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,05 %
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ., in Abhängigkeit von UV
Stromaufnahme E-Bus90 mA typ.
Distributed Clocks
Besondere Eigenschaftenintegrierte Sensorversorgung
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen