Der Linear Servomotor AL8066 eignet sich für hochdynamisch-kraftvolle Linearachsen mit einem Polpaarabstand von 24 mm. Das optimierte Produktdesign und das modulare Spulenkonzept ermöglichen maximale Kraftdichte auf kleinstem Bauraum. Die Baulänge des Primärteils beträgt 350 mm. Der AL8066 erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 6 bzw. 3 m/s bei einer Spitzenkraft Fmax von 2700 N. Die Kühlung erfolgt durch Wasser.
Symmetrisches und flexibles Motordesign
Die AL8000-Linearmotoren verfügen über ein symmetrisches Bohrbild, das die Konstruktion vereinfacht und ein universelles Maschinendesign zulässt. Zudem werden kritische Wärme-Hotspots vermieden, indem ein gleichmäßiges Anliegen des Linearmotors am Maschinenschlitten ermöglicht wird.
Hohe Kraftdichte
Das modulare Spulenkonzept lässt ein flexibles Motordesign und eine sehr kompakte Bauweise des Linearmotors zu. Die platzsparenden Linearmotoren der AL8000-Serie weisen trotz ihrer kompakten Bauform hohe Spitzenkräfte auf und bieten somit eine optimale Kraftdichte.
Made in Germany
Sowohl die Entwicklung als auch die Produktion der AL8000 finden in Deutschland statt. Durch langjährige Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik gewährleistet Beckhoff eine hohe Produktqualität für langlebige und zuverlässige Anwendungen.
One Cable Technology
Die Primärteile können optional mit der One Cable Techonolgy (OCT) ausgestattet werden. Hierbei bildet der Abtastkopf des Linearencoders zusammen mit dem Primärteil sowohl mechanisch als auch elektrisch eine Einheit. Insgesamt ist lediglich nur eine Leitung für die Leistungsversorgung, das Feedbacksystem und den thermischen Sensor erforderlich. Neben dem reduzierten Verkabelungsaufwand und der damit verbundenen schnelleren elektrischen Installation, wird auch die Inbetriebnahme durch eine online Bewertungszahl der Signalgüte des Encoders und das elektronische Typenschild vereinfacht. Alle relevanten Motorparameter werden beim Anschluss an den Servoverstärker AX8000 direkt ausgelesen. Zusätzlich entfällt die mechanische Montage des Abtastkopfes, da diese durch den Einbau des Primärteils erfolgt.
Für das Gesamtsystem sind weitere Komponenten, wie das Maßband und die Schiene zur vereinfachten Montage des Maßbandes erforderlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Baubreite | Spitzenkraft | Max. Geschwindigkeit | Kühlung |
---|---|---|---|---|
AL8066-1Jyz-0000 | W6 (130 mm) | 2700 N | 3 m/s | Wasserkühlung |
AL8066-1Nyz-0000 | W6 (130 mm) | 2700 N | 6 m/s | Wasserkühlung |
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AL8066-1Nyz-0000 |
---|---|
Motortyp | 3-Phasen-Synchron-Linearmotoren |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Max. Geschwindigkeit | 6 m/s |
Spitzenkraft | 2700 N |
Dauerkraft | 1200 N |
Spitzenstrom | 42 A |
Dauerstrom | 15 A |
Kraftkonstante | 79 N/A |
Kühlung | Wasserkühlung |
Anschlusstechnik | M23-speedtec®-Stecker |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Gehäusedaten | AL80xx | W6 |
---|---|
Schutzart | IP64 |
Baubreite | W6 (130 mm) |
Material | Aluminium |
Abmessungen | AL8066-1Nyz-0000 |
---|---|
b | 130 mm |
la | 350 mm |
h | 47 mm |
Bestellschlüssel
AL8066-wxyz-0000 | |
---|---|
w = 1 | Wasserkühlung |
x | Wicklungscode A…Z |
y = 0 | ohne Feedback |
y = 1 | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, induktiver Abtastkopf, absolute Position, Auflösung 0,1 µm, Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024 |
z = 0 | 1,00 m Anschlusskabel mit Aderendhülsen |
z = 1 | 0,50 m Anschlusskabel mit Stecker |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte. | |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen