LösenAnheftenSchließen

AX8820 | Universelle NetzrückspeisungNeu

AX8820 | Universelle Netzrückspeisung

AX8820 | Universelle Netzrückspeisung

AX8820 | Universelle Netzrückspeisung

AX8820 | Universelle Netzrückspeisung

AX8820: Intelligente Energierückspeisung

AX8820: Intelligente Energierückspeisung

Intelligente Energierückspeisung für maximale Effizienz

Die universelle Netzrückspeisung AX8820 dient zur Rückspeisung von regenerativer Energie ins Versorgungsnetz. Sie ist geeignet für die Verwendung mit dem Multiachs-Servosystem AX8000, den digital kompakt Servoverstärkern AX5000 und Geräten von Drittanbietern.

Die Rückspeisung der Energie erfolgt sinusförmig und verhindert so die bei blockförmiger Rückspeisung üblichen Netzverzerrungen. Für ein effektives Energiemanagement wird zunächst die regenerative Energie im Zwischenkreis gespeichert. Erst kurz vor Erreichen der Überspannungsschwelle der angeschlossenen Geräte wird mit der Rückspeisung ins Versorgungsnetz begonnen. Um eine optimale Anpassung der Rückspeiseleistung an die Bedürfnisse der Maschine zu erreichen, können mehrere Netzrückspeisungen parallel betrieben werden. Zum Betrieb der Energierückspeisung wird keine Kommunikation über EtherCAT benötigt. Eine Parametrierung, z. B. zur Anpassung der Spannungspegel an die angeschlossenen Geräte, erfolgt über EtherCAT. Mit Hilfe der erweiterten Diagnose über EtherCAT kann die aktuelle Rückspeiseenergie analysiert werden. Mit den Online-Daten ist es möglich, den zeitlichen Verlauf der Maschinenprozesse aufzuzeichnen. Damit kann analysiert werden, ob durch einen zeitlichen Versatz der Maschinenprozesse der Wirkungsgrad der Maschine erhöht werden kann.

Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Rückspeisung.

Die Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern, Einspeisemodulen, Netzrückspeisungen und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion. Hierfür steht das kostenlose Tool TwinCAT 3 Motion Designer zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenAX8820
FunktionNetzrückspeisung
Nennanschlussspannung400…480 V AC
Nennleistung7 kW
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL/CSA
AbmessungenAX8820
Höhe ohne Stecker230 mm
Tiefe ohne Stecker186,5 mm
Breite90 mm
Bestellangaben
AX8820-0070-0000Universelle Netzrückspeisung, 7 kW für Netzspannung; 3 x 400…480 V AC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen