LösenAnheftenSchließen

AG2250-+PLE80 | Planetengetriebe für rotatorische Servomotoren, Baugröße 80

AG2250-+PLE80 | Planetengetriebe für rotatorische Servomotoren, Baugröße 80

AG2250-+PLE80 | Planetengetriebe für rotatorische Servomotoren, Baugröße 80

AG2250-+PLE80 | Planetengetriebe für rotatorische Servomotoren, Baugröße 80

AG2250-+PLE80 | Planetengetriebe für rotatorische Servomotoren, Baugröße 80

Die Planetengetriebe-Serie AG2250 ist auch als zwei- und dreistufige Version verfügbar; zur besseren Auslegung stehen sowohl Planeten- als auch Winkelplanetengetriebe in verschiedenen Übersetzungen zur Auswahl.

Die Baugrößen (W)PLE60 und (W)PLE80 in den einstufigen Varianten eignen sich optimal für die Schrittmotorserie AS2000.

Die Baureihe AG2250 komplettiert den Bereich der kleinen, preisgünstigen Antriebstechnik. Die Getriebe eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen ein extrem geringes Verdrehspiel nicht erforderlich ist. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert. Die Serie AG2250 enthält auch Winkelplanetengetriebe für den platzsparenden Motoranbau in rechtwinkliger Lage.

 

Eigenschaften

  • geringes Verdrehspiel
  • hohe Abtriebsdrehmomente
  • hoher Wirkungsgrad
  • Planetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
  • Planetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
  • Planetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
  • Winkelplanetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
  • Winkelplanetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
  • Winkelplanetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
  • beliebige Einbaulage
  • Lebensdauerschmierung

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2250-+PLE80-M01-385 Nm3136 NmF2 | F3 | F4 | F5 | N3
AG2250-+PLE80-M01-4115 Nm4184 NmF2 | F3 | F4 | F5 | N3
AG2250-+PLE80-M01-5110 Nm5176 NmF2 | F3 | F4 | F5 | N3
AG2250-+PLE80-M01-765 Nm7104 NmF2 | F3 | F4 | F5 | N3
AG2250-+PLE80-M01-850 Nm880 NmF2 | F3 | F4 | F5 | N3
AG2250-+PLE80-M01-1038 Nm1061 NmF2 | F3 | F4 | F5 | N3
AG2250-+PLE80-M02-12120 Nm12192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M02-15110 Nm15176 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M02-16120 Nm16192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M02-20120 Nm20192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M02-25110 Nm25176 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M02-32120 Nm32192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M02-40110 Nm40176 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M02-6450 Nm6480 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-60110 Nm60176 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-80120 Nm80192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-100120 Nm100192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-120110 Nm120176 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-160120 Nm160192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-200110 Nm200176 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-256120 Nm256192 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-320110 Nm320176 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2250-+PLE80-M03-51250 Nm51280 NmF2 | F3 | F4 | F5

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen