LösenAnheftenSchließen

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C65xx-Familie

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C6525-0080 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

C65xx-Familie

Industrie-PC-Serie für den Einbau in eine Gehäusewand

Industrie-PC-Serie für den Einbau in eine Gehäusewand

Die Industrie-PC-Serie C65xx ist für den Einbau in die Schaltschrankwand oder in die Rückwand eines Steuer- oder Bediengehäuses konzipiert. Dabei wird der Kühlkörper des Industrie-PCs in einem passenden Ausschnitt durch die Schaltschrank- oder Gehäusewand nach außen geführt. So wird die vorhandene Verlustleistung von Prozessor und Chipsatz direkt an die Umgebung abgegeben. Integrierte Dichtungen sorgen für einen IP65-Abschluss. Dadurch wird eine hohe thermische Stabilität bei gleichzeitiger Lüfterlosigkeit ermöglicht. Industrie-PCs vom Typ C65xx können so völlig frei von rotierenden Teilen aufgebaut werden.

Industrielles Design

Kombiniert man den Einbau-PC C65xx mit einem Beckhoff Control Panel entsteht ein lüfterloser Panel-PC, der einen Betrieb bis 45 °C Umgebungstemperatur ermöglicht. Das kompakte Gehäuse ist mit einem 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation ausgestattet. Alle Anschlüsse des PCs befinden sich auf der Oberseite des Gehäuses.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die PCs der Baureihe C65xx werden mit einem integrierten Netzteil mit 24-V-DC-Eingangsspannung geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.

 

Skalierbare Performance

Industrie-PCs dieser Serie, kombiniert mit den Beckhoff Control Panels als Bedieneinheit, ergeben eine leistungsstarke Steuerungsplattform für den Maschinen- und Anlagenbau – insbesondere mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Industrie-PCs C6515 und C6525 ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Mit dem On-Board-SATA-RAID-1-Controller können zwei Festplatten, zwei SSDs oder zwei CFast-Karten gespiegelt werden. Bei Ausfall eines RAID-Laufwerks arbeitet das System weiter. Der defekte Datenträger kann während des Betriebs getauscht und die Spiegelung erneut durchgeführt werden.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die Einbau-PCs C6515 und C6525 können um zwei zusätzliche PCIe-Modulslots erweitert werden. Die Haube auf der Innenseite wird für PCIe-Module 27 mm tiefer ausgeführt. Die Modulslots können mit Beckhoff PCIe-Modulen bestückt werden, beispielsweise mit dem Dual-Gigabit-Ethernet-Modul FC9062. Durch die Modulslots wird auch der Einsatz von Feldbuskarten wie FC3161 ermöglicht.

Die Einbau-PCs C6525 lassen sich um zwei Slots für Standard-PC-Steckkarten erweitern. Sie können marktübliche PC-Steckkarten bis 190 mm Länge aufnehmen. Die 58 mm tiefere Rückwandhaube überdeckt eine Backplane, die wahlweise zwei PCI-Slots, zwei PCI-Express-Slots oder einen PCI- und einen PCI-Express-Slot zur Verfügung stellt. Kartenniederhalter sorgen für die sichere Fixierung von großen Steckkarten.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

VariantenProzessorProduktstatus
C6525-0080Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(11. Generation)
Serienlieferung
C6525-0070Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C6525-0060Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC6525-0080Optionen
GerätetypLüfterloser Einbau-Industrie-PC mit externer Kühlung zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD, 1 Slot für CFast2 Slots für CFast oder 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatte/SSD
Kühlungpassiv durch Kühlrippen außen
Freier Raum zur Luftzirkulation20 cm umlaufend um den Kühlkörper erforderlich
SchutzartAußenseite IP65, Innenseite IP20
BetriebstemperaturbereichAußenseite 0…45 °C, Innenseite 0…55 °C
Gewicht bei Grundausstattung5,9 kg
Abmessungen (B x H x T)330 x 275 x 82 mmmit PCIe-Modulslots 109 mm Tiefe, mit PCIe/PCI-Steckkartenslots 146 mm Tiefe
ProzessorIntel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-11850HE 2,6 GHz, 8 Cores (TC3: 80)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 11. Generation
PCIe-/PCI-Slots2 PCIe-Modulslots oder 2 Steckkartenslots PCI oder PCIe
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 64 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet1 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 2½ Zoll, 320 GBSSD, CFast
Schnittstellen4 x USB 3.2 Gen. 2, 1 x RS232, 1 x DVI
Spannungsversorgung24 V DCUSV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
OptionenC6525-0080
C9900-C639Prozessor Intel® Core™ i3-11100HE der elften Generation, 2,4 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C640Prozessor Intel® Core™ i5-11500HE der elften Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C641Prozessor Intel® Core™ i7-11850HE der elften Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R273Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-B5032 PCIe-Modulslots, integriert im C6525, zum Einschub von Beckhoff PCIe-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk. Die Tiefe der inneren Gehäusehaube erhöht sich um 27 mm.
C9900-B5052 PCIe-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6525, zum Einsatz von
PCIe-x1-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Tiefe der inneren Gehäusehaube erhöht sich um 58 mm.
C9900-B5092 PCI-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6525, zum Einsatz von
PCI-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Tiefe der inneren Gehäusehaube erhöht sich um 58 mm.
C9900-B5131 PCI- und 1 PCIe-Steckkartenslot auf Passive-Backplane, integriert im C6525, zum Einsatz von einer PCI- und einer PCIe-x1-Steckkarte bis 190 mm Länge. Die Tiefe der inneren Gehäusehaube erhöht sich um 58 mm.
C9900-E237zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Modulblende, nicht zusammen mit einer zusätzlichen DisplayPort-Schnittstelle bestellbar
C9900-E238zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Slotblende, nur für PCs mit Steckkartenslots
C9900-E294zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, belegt den Feldbusanschlussbereich, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar
C9900-E159Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Eine zusätzliche Feldbuskarte ist möglich mit einem PCIe-Modulslot als Steckerblende.
C9900-E188Serielle Schnittstelle, RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Eine zusätzliche Feldbuskarte ist möglich mit einem PCIe-Modulslot als Steckerblende.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-E189Serielle Schnittstelle, RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Eine zusätzliche Feldbuskarte ist möglich mit einem PCIe-Modulslot als Steckerblende.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
FC9071-0000Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich
C9900-D191PC mit 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs, statt 1 Slot für eine Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H145zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
C9900-H749Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB
C9900-H745Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB
C9900-H792Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB
C9900-H750Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H746Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H793Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-D1902 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H58340-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58780-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H669320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58440-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H58880-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H625160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H670320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-U209unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
C6525-0080Optionen für C6525 mit 2 Modulslots C9900-B503
FC9062Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus
C9900-E301RS232-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K920RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-E309RS485-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-E310RS422-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanal, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K922RS422/RS485-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-E277USB-3.0-PCIe-Modul
– 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle
– USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0
– kompatibel zu allen USB-Standards
– liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss
– erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10
C9900-E2342 USB-Ports des Motherboards herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx
C9900-E292zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, herausgeführt auf eine Modulblende, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar
C9900-E294zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, belegt den Feldbusanschlussbereich, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen