LösenAnheftenSchließen

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx-0010 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

CPX27xx für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22

Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.

Skalierbare Performance

Die CPX27xx-Panel-PCs sind mit Intel-Atom®-Prozessor mit bis zu vier Cores ausgestattet und in drei verschiedenen Displaygrößen 15, 19 und 21,5 Zoll erhältlich.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthält der CPX27xx keine rotierenden Bauteile. Der CPX27xx wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert.

Zugänglichkeit der Komponenten

Der Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CPX27xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Optional kann eine dritte Ethernet-Schnittstelle und eine 2½-Zoll-Festplatte/SSD statt CFast-Karte integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCPX27xx-0010Optionen
GerätetypLüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für CFast1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile, massiver Anpressrahmen zur gleichmäßigen Druckverteilung auf der Dichtung
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Displaygröße/Auflösung15" 1024 x 768, 19" 1280 x 1024 oder 21,5" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorIntel Atom® E3815, 1,46 GHz, 1 Core (TC2, TC3: 40)bis Intel Atom® E3845 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® E38xx
Speicher2 GB DDR3L-RAMbis zu 8 GB DDR3L-RAM
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board1 zusätzlicher 100/1000BASE-T
Festplatten/Flash40 GB CFastbis 320 GB CFast
Schnittstellen4 x USB 2.0, 1 x DVI
Spannungsversorgung24 V DC
BetriebssystemMicrosoft Windows Embedded Compact 7, englisch, unterstützt Dual-Finger-TouchscreenbedienungWindows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus:
Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F and G
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
Zone 22, AEx tc IIIB T135°C Dc
CPX27xx-0010Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
CPX2715-001015-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen
CPX2719-001019-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen
CPX2721-001021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
OptionenCPX27xx-0010
C9900-C572Prozessor Intel Atom® E3827, 1,75 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 40), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise.
C9900-C573Prozessor Intel Atom® E3845, 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise.
C9900-R257Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem, oder es sind nur 3 GB adressierbar
C9900-R258Speichererweiterung auf 8 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-B415Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich
C9900-H62080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H628160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H673320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-D1981 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 1 Slot für eine CFast-Karte
C9900-H752Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 40-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise
C9900-H748Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 40-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise
C9900-H796Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-S706TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S708TwinCAT-2-NC-I-Runtime für Windows Embedded Compact 7

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen