IPC, Embedded-PC
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs |
||||||
32-Bit-ARM | 64-Bit-ARM | Intel Atom® | Intel® Celeron®/Intel® Core™ | AMD Ryzen™ | Intel® Xeon® | |
RS232/RS485-Interface |
CX7080 |
CX8280 |
||||
CX8080 |
||||||
CX8180 |
||||||
RS232-Interface |
CX2500-0030 für CX52x0 |
CX2500-0030 für CX20x0 |
CX2500-0030 für CX20x3 |
CX2500-0030 für CX20x2 |
||
CX2500-0030 für CX53x0 |
CX2500-0030 für CX56x0 |
|||||
RS422/RS485-Interface |
CX2500-0031 für CX52x0 |
CX2500-0031 für CX20x0 |
CX2500-0031 für CX20x3 |
CX2500-0031 für CX20x2 |
||
CX2500-0031 für CX53x0 |
CX2500-0031 für CX56x0 |
|||||
RS232-Interface-Option* |
CX9020 mit CX9020-N030 |
CX9240 mit CX9240-N030 |
CX50x0 mit CX50x0-N030 | CX20x0 mit CX20x0-N030 |
CX20x3
mit CX20x3-N030 |
CX20x2 mit CX20x3-N030 |
CX51x0 mit CX51x0-N030 | CX56x0 mit CX56x0-N030 | |||||
CX52x0 mit CX52x0-N030 | ||||||
CX53x0 mit CX53x0-N030 | ||||||
RS422/RS485-Interface-Option* |
CX9020 mit CX9020-N031 |
CX9240 mit CX9240-N031 |
CX50x0 mit CX50x0-N031 | CX20x0 mit CX20x0-N031 | CX20x3 mit CX20x3-N031 | CX20x2 mit CX20x3-N031 |
CX51x0 mit CX51x0-N031 | CX56x0 mit CX56x0-N031 | |||||
CX52x0 mit CX52x0-N031 | ||||||
CX53x0 mit CX53x0-N031 |
*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen
I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)
EJ6xxx | Kommunikation
EJ6xxx | Kommunikation |
||||
2-Kanal | ||||
Serielle Schnittstelle |
EJ6002 serielle Schnittstelle RS232, RS485 oder RS422 |
KL6xxx | Kommunikation
KL6xxx | Kommunikation |
||||
1-Kanal | ||||
Serielle Schnittstelle RS232 |
KL6001 serielle Schnittstelle RS232, 19,2 kBaud |
|||
KL6031 serielle Schnittstelle RS232, 115,2 kBaud |
||||
Serielle Schnittstelle RS422/RS485 |
KL6021 serielle Schnittstelle RS422/RS485, 19,2 kBaud |
|||
KL6041 serielle Schnittstelle RS422/RS485, 115,2 kBaud |
I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)
EP6xxx, EPP6xxx, ER6xxx | Kommunikation Serielle Schnittstellen
EP6xxx, EPP6xxx, ER6xxx | Kommunikation Serielle Schnittstellen |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | |||
EtherCAT Box Industriegehäuse |
EP6001-0002 RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A |
EP6002-0002 RS232, RS422/RS485 |
||
EtherCAT P Box Industriegehäuse |
EPP6001-0002 RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A |
EPP6002-0002 RS232, RS422/RS485 |
||
EtherCAT Box Zinkdruckguss-Gehäuse |
ER6001-0002 RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A |
ER6002-0002 RS232, RS422/RS485 |