LösenAnheftenSchließen

CU1561 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL POF

CU1561 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL POF

CU1561 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL POF

CU1561 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL POF

CU1561 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL POF

Der EtherCAT-fähige CU1561 für Industrial-Fast-Ethernet/100 MBaud dient als Medienkonverter von POF-Lichtwellenleiter- auf Kupfer-Physik und umgekehrt. Der CU1561 ist geeignet für POF-Lichtwellenleiter (Plastic-Optical-Fiber), die besonders einfach im Feld zu installieren sind. Der Medienkonverter arbeitet immer bidirektional und kollisionsfrei mit konstanter Verzögerung und kann als eigener EtherCAT-Teilnehmer diagnostiziert werden. So gewährleistet der CU1561, im Gegensatz zu Standardmedienkonvertern, auch im Störungsfall eine schnelle Linkkontrolle und damit einen sicheren Abschluss des EtherCAT-Stranges. Da die Übertragungsrichtung (Kupfer zu LWL | LWL zu Kupfer) für den Bus relevant ist, kann das Gerät über einen Schalter konfiguriert werden. Über diesen Schalter kann auch „Link Loss Forwarding“ für normalen Ethernet-Betrieb eingestellt werden.

Der Einsatz des CU1561 bietet sich an, wenn erhöhte EMV-Belastung der Busleitung zu erwarten ist oder eine erleichterte Konfektionierbarkeit gefordert ist.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU1561
Aufgabe im EtherCAT-SystemMedienwechsel von RJ45-Kupfer-Physik auf POF und zurück
ÜbertragungsmediumPOF-Glasfaser 980/1000 µm (POF); Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Businterface1 x SC Duplex; 1 x RJ45
Länge zwischen Stationenmax. 50 m (POF); max. 100 m (100BASE-TX)
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationper Drehschalter
Spannungsversorgung24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Abmessungen (B x H x T)35 mm x 98,5 mm x 76,5 mm
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen