LösenAnheftenSchließen

CU1521-0010 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL Singlemode

CU1521-0010 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL Singlemode

CU1521-0010 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL Singlemode

CU1521-0010 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL Singlemode

CU1521-0010 | Infrastruktur, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, LWL Singlemode

Der EtherCAT-fähige CU1521 für Industrial-Fast-Ethernet/100 MBit/s dient als Medienkonverter von Lichtwellenleiter- auf Kupfer-Physik und umgekehrt. Der CU1521 ist geeignet für Multimode-, der CU1521-0010 dagegen für Singlemode-Lichtwellenleiter und somit für deutlich längere Übertragungsstrecken. Der Medienkonverter arbeitet immer bidirektional und kollisionsfrei mit konstanter Verzögerung und kann als eigener EtherCAT-Teilnehmer diagnostiziert werden. So gewährleistet der CU1521, im Gegensatz zu Standardmedienkonvertern, auch im Störungsfall eine schnelle Linkkontrolle und damit einen sicheren Abschluss des EtherCAT-Stranges. Da die Übertragungsrichtung (Kupfer zu LWL | LWL zu Kupfer) für den Bus relevant ist, kann das Gerät über einen Schalter konfiguriert werden. Über diesen Schalter kann auch „Link Loss Forwarding“ für normalen Ethernet-Betrieb eingestellt werden.

Der Einsatz des CU1521 bietet sich an, wenn EtherCAT über große Distanzen übertragen werden soll oder erhöhte EMV-Belastungen der Busleitung zu erwarten sind.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU1521-0010
Aufgabe im EtherCAT-SystemMedienwechsel von RJ45-Kupfer-Physik auf Singlemode-Glasfaser und zurück
ÜbertragungsmediumSinglemode-Glasfaser 9/125 µm (SM); Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Businterface1 x SC Duplex; 1 x RJ45
Länge zwischen Stationenmax. 20.000 m (100BASE-FX); max. 100 m (100BASE-TX)
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationper Drehschalter
Spannungsversorgung24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Abmessungen (B x H x T)35 mm x 98,5 mm x 76,5 mm
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig