LösenAnheftenSchließen

IL2301-B518 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, integriertes T-Stück

IL2301-B518 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, integriertes T-Stück

IL2301-B518 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, integriertes T-Stück

IL2301-B518 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, integriertes T-Stück

IL2301-B518 | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, integriertes T-Stück

Das Koppler-Box-Modul IL2301-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische Daten digitale Ein-/AusgängeIL2301-Bxxx
SpezifikationEN 61131-2, Typ 2
Anzahl Kanäle4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeM8, schraubbar
Eingangsfilter3,0 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ.
Stromaufnahme aus USsiehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild4 Inputs + 4 Outputs
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Besondere EigenschaftenIP-Link-Koppler
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Technische DatenIL2301-B518
Erweiterungsmodulemax. 120 mit insgesamt max. 128-Byte-Input- und 128-Byte-Output-Daten
Digitale Peripheriesignalemax. 960 Inputs und 960 Outputs
Analoge Peripheriesignalemax. 60 Inputs und 60 Outputs
Anzahl PDOs (CANopen)16 Sende- und 16 Empfangsprozessdatenobjekte
Weitere CANopen-FeaturesLife-/Nodeguarding, Emergency-Objekt, variables Mapping, Store/Restore
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung (Servicedatenobjekte)
Übertragungsratenautomatische Erkennung von 10 kBaud bis 1 MBaud
Businterface1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel, 2 x Signal, 1 x CAN-Ground (empfohlen)
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
I/O-Kommunikationsartenereignisgesteuert, zyklisch, synchronisiert, Polling
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenXXL-Gehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 210 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
Zubehör
ZK1020-0101-0xxxvorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich
ZK2000-2100-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – offenes Ende
ZK2000-2122-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig
ZK2020-3200-0xxxM8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende
ZK2020-3132-0xxxM8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert
ZS1020-0010IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems
ZS2000-2210Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-1213Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M8, gerade, Stift, 3-polig, A-kodiert, 0,14…0,34 mm², Ø 3,5…5 mm
ZS2000-2310Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm
ZS5300-0011Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm
ZS5000-0014Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück
ZS5000-0010Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M8-Buchsen, VPE = 50 Stück
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZK1020-0101-1000IP-Link-Verbindungsstecker, zum Verbinden bündig montierter Module

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen