In TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über License-Key-Geräte zu verwalten. Die EL6071 verkörpert den Hardware-License-Key im modularen EtherCAT-I/O-System. Sie ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien ausgestattet. Die Kommunikation findet über EtherCAT statt.
Das Gerät ist auch mit werksseitig vorinstallierten Lizenzen als EL6071-0033 erhältlich. Die EL6071 und die EL6071-0033 sind EtherCAT-technisch zwei verschiedene Geräte und sind daher in der EtherCAT-I/O-Konfiguration nicht ohne Konfigurationsänderung untereinander austauschbar.
Security-Technologie unterliegt in Bezug auf Angriffsschutz einer stetigen Fortentwicklung. Deshalb nutzen die Beckhoff License-Key-Produkte der 2. Generation verbesserte und aktualisierte kryptografische Algorithmen mit Vorbereitung auf kryptografische Agilität und bieten einen Präsenztaster. Sie bilden daher einen verlässlichen Lizenz-Anker auf technologisch modernstem Stand. Zusätzlich bringt die 2. Generation durch die optionale RTC (Realtime-Clock) zeitbasierte Lizenzfunktionen mit.
Die Gerätefamilie umfasst
- 2 EtherCAT-Klemmen für den stationären Einsatz: EL6071 ohne RTC, EL6072 mit batteriegestützter RTC
- 2 USB-Sticks für den mobilen Einsatz: C9900-L101 ohne RTC, C9900-L102 mit batteriegestützter RTC
Die 2. Generation wird in künftigen TwinCAT-3.1-Builds 4024 und 4026 unterstützt.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | EL6071 |
---|---|
Technik | EtherCAT-License-Key-Klemme |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Übertragung der Lizenzinformationen per EtherCAT, Präsenztaster |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL6071 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1 |
EL6071-0033 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen