LösenAnheftenSchließen

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

Run-LED
Err-LED
CH1...2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ch1 U+
Ch2 U+
+24 V
+24 V
GND
GND
Ch1 I-
Ch2 I-
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL307x, EL4x7x: Die neue Generation der multifunktionalen Analog-Klemmen

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL3072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 12 Bit

EL307x, EL4x7x: Die neue Generation der multifunktionalen Analog-Klemmen

Neue Generation der Beckhoff Analog-I/Os

Neue Generation der Beckhoff Analog-I/Os

Die analogen Eingangsklemmen EL3072 und EL3074 sind die 10-V/20-mA-Universaleingänge der 12-Bit-Klasse. Die EL3072 verfügt über zwei einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal entweder Signale im Bereich von -10/0…+10 V oder von -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Physikalisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen, jeder Kanal ist von der Steuerung/TwinCAT über CoE auf U- oder I-Betrieb einzustellen. Die Spannungs- und Stromeingänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden. Alle Eingänge werden mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenAnalog-Eingang
Anzahl Eingänge2
FunktionSpannungsmessung, Strommessung
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (analog/Encoder)single-ended
Max. Samplingratemin. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal
Samplingartmultiplex, ca. 60 µs Delay zwischen Ch1/2
InnenwiderstandSpannung: > 200 kΩ | Strom: 85 Ω typ.
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Einschwingzeit3 ms typ. (0…90 %)
Spannungsfestigkeitmax. 30 V (Spannungs- und Strommessung)
Überstromschutz< 50 mA typ.
Messbereich, nominell-10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch-10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA
Auflösung12 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Technische DatenAllgemein
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
PotenzialtrennungKanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test
Stromaufnahme E-Bus125 mA typ.
Besondere EigenschaftenU/I parametrierbar, ExtendedRange 107 %, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 65 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen