LösenAnheftenSchließen

EP9224-0023 | EtherCAT Box, 4/4-Kanal-Powerverteilung, für EtherCAT-Box-Module, mit Strommessung/Datalogging

EP9224-0023 | EtherCAT Box, 4/4-Kanal-Powerverteilung, für EtherCAT-Box-Module, mit Strommessung/Datalogging

EP9224-0023 | EtherCAT Box, 4/4-Kanal-Powerverteilung, für EtherCAT-Box-Module, mit Strommessung/Datalogging

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
Power Out
Power In
Beschriftungsfelder
Ausgänge
Meldekontakt/Reset
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | GNDP
2 | GNDS
3 | FE
4 | +24 V DC US
5 | +24 V DC UP
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
1 | Meldekontakt
3 | Meldekontakt
4 | Reset
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EP9224-0023 | EtherCAT Box, 4/4-Kanal-Powerverteilung, für EtherCAT-Box-Module, mit Strommessung/Datalogging

EP9224-0023 | EtherCAT Box, 4/4-Kanal-Powerverteilung, für EtherCAT-Box-Module, mit Strommessung/Datalogging

Smart Power Box EP9224

Smart Power Box EP9224

Die EP9224-0023 ermöglicht den Anschluss von vier EtherCAT-Box-Spannungsversorgungszweigen. In jedem 24-V-Zweig wird der Stromverbrauch für Steuerspannung US und Peripheriespannung UP überwacht, begrenzt und ggf. abgeschaltet.

Die Eingangsspannungs- und Stromwerte aller Ausgänge können über die Prozessdaten ausgewertet werden. Ein kontinuierliches Data-Logging der relevanten Daten kann im Fehlerfall abgerufen werden, um so die Fehlerursache einzugrenzen.

Die Versorgung der Powerverteilung erfolgt über einen 7/8"-Stecker mit bis zu 16 A (je US/UP). Über eine Weiterleitung können mehrere Module kaskadiert werden. Im Falle eines Kurzschlusses auf einem der vier (acht) Ausgänge wird dieser abgeschaltet. Dabei bleibt die Versorgung der anderen Zweige erhalten. Die Abschaltung bzw. Regelung erfolgt so, dass auch die Eingangsspannung nicht unter 21 V einbricht. Beim Aufstarten ist auch das Zuschalten von Verbrauchern mit großen Kapazitäten problemlos möglich.

Über das EtherCAT-Interface können die Diagnosemeldungen der einzelnen Kanäle vom Master gelesen werden.

 

Vorteile:

  • acht unabhängige 24-V-DC-Kanäle
  • Abschaltcharakteristik je Kanal wählbar
  • Kanäle individuell ein- und ausschaltbar
  • Strom- und Spannungswerte als Prozessdaten
  • Diagnose-Datalogging

 

Unabhängiges Ein- und Ausschalten einzelner Verbraucherzweige über den EtherCAT-Master ist ebenfalls möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP9224-0023
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge4 x M8, 4-polig (je US/UP)
AnschlusstechnikM8-Buchse, 4-polig
Ausgangsstrom max.je M8: 4 A je US und UP
LastartEtherCAT-Box-Module
Meldekontaktpotenzialfreier Schließer, M8
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig
Distributed Clocks
Potenzialtrennung500 V
Data-LoggingAufzeichnung der relevanten Daten im Fehlerfall
Besondere EigenschaftenEingangsspannungen/-ströme, Ausgangsströme über die Prozessdaten
Gewichtca. 440 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen