LösenAnheftenSchließen

EP6228-3142 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

EP6228-3142 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

EP6228-3142 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Power IN
Power OUT
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Tx-
4 | Rx-
1 | L+
2 | Input
3 | L-
4 | C/Q
5 | n. c.
1 | L+
2 | P24
3 | L-
4 | C/Q
5 | N24
1 | GNDP
2 | GNDS
3 | FE
4 | +24 V DC US
5 | +24 V DC UP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP6228-3142 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

EP6228-3142 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Das IO-Link-Modul EP6228-3142 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die EP6228-3142 verfügt über 4 x Class A und 4 x Class-B-Ports. Auf den Class-B-Ports steht eine zusätzliche Versorgungsspannung für IO-Link-Devices mit höherem Strombedarf zur Verfügung. Zusätzlich bietet die EP6228-3142 auf den 4 Class-A-Master-Ports weitere digitale Eingänge. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

In der Standardeinstellung arbeiten die acht IO-Link-Kanäle der EP6228-3142 als 8-Kanal-Eingangsmodul, 24 V DC, das bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt. Jeder IO-Link-Port kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgang genutzt werden.

Die 7/8"-Spannungsversorgungs-Stecker bieten einen erhöhten Summenstrom der EtherCAT Box, sodass alle IO-Link-Ports mit dem maximalen Strom betrieben werden können.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP6228-3142
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, 4 x Class A, 4 x Class B
IO-Link-Schnittstellen8
AnschlusstechnikM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Anzahl Eingänge4 digitale Eingänge
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter10 µs
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
IO-Link-Sensorversorgung L+24 V DC, 1,4 A je Port, ∑ 5,6 A
IO-Link Extra-Power P2424 V DC, max. 4,0 A je Port, ∑ 4,0 A für je 2 Ports für Class B
Stromaufnahme aus US130 mA typ. + Last
Potenzialtrennung500 V
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig
Distributed Clocks
Besondere EigenschaftenClass-A-Ports: 1, 2, 5, 6; Class-B-Ports: 3, 4, 7, 8
Gewichtca. 440 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten7/8"-Versorgung
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 150 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen