Das IO-Link-Modul EP6224-0042 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6224-0042 auf den oberen vier freien M12-Ports weitere digitale Eingänge. Die Verbindung zwischen der Box und dem IO-Link-Device erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.
In der Standardeinstellung arbeiten die vier IO-Link-Kanäle der EP6224-0042 als 4-Kanal-Eingangsmodul, 24 V DC, das bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt. Jeder IO-Link-Port kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgang genutzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP6224-0042 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert |
Übertragungsraten | 4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class A |
IO-Link-Schnittstellen | 4 |
Anschlusstechnik | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Anzahl Eingänge | 8 zusätzliche digitale Eingänge |
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsfilter | 10 µs |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
IO-Link-Sensorversorgung L+ | 24 V DC, 1,4 A je Port, ∑ 5,6 A für 4 Ports |
IO-Link Extra-Power P24 | – |
Stromaufnahme aus US | 130 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig |
Distributed Clocks | ja |
Gewicht | ca. 440 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | 7/8"-Versorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen