LösenAnheftenSchließen

EP4304-1002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12, 2 x Digital-Eingang 24 V DC

EP4304-1002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12, 2 x Digital-Eingang 24 V DC

EP4304-1002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12, 2 x Digital-Eingang 24 V DC

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC UP
2 | Input +
3 | GNDP
4 | DI
5 | Output +
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP4304-1002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12, 2 x Digital-Eingang 24 V DC

EP4304-1002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12, 2 x Digital-Eingang 24 V DC

Die EtherCAT Box EP4304-1002 verfügt über zwei analoge Eingänge, zwei analoge Ausgänge und zwei digitale Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von ±10 V verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Spannungssignale erfolgt mit 16 Bit. Die analogen Kanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung UP/24 V DC. Auf einem M12 befinden sich je ein digitaler Typ-3-Eingang mit 10 µs Eingangsfilterzeit und ein analoger Ein- und ein analoger Ausgang. Da digitaler Eingang sowie analoge Ein-/Ausgänge gemeinsam auf jeweils einem M12 angeordnet sind, können komplexe Endgeräte mit einem Anschlusskabel angesteuert werden. Das erspart zusätzliche Kosten, Kabelkanäle als auch Verlegearbeiten.

 

Besondere Eigenschaften:

  • analoger Ein- und Ausgang auf einem Port
  • zusätzlicher digitaler Eingang für Fehlermeldungen etc.
  • kompakte, schmale IP67-Bauform

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP4304-1002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge2 x analog
Anzahl Eingänge2 x analog, 2 x digital
Anschluss Ein-/AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Signaltyp-10/0…+10 V
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
BürdeAusgang: > 5 kΩ
InnenwiderstandEingang: > 200 kΩ
Auflösung16 Bit
WandlungszeitEingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs
Messfehler/UnsicherheitEingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert)
Aktorversorgungaus Lastspannung UP
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus US120 mA
Besondere EigenschaftenKombi-Modul, Ein- und Ausgänge
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm