LösenAnheftenSchließen

EP4378-1022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

EP4378-1022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

EP4378-1022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | 24 V DC UP
2 | Input +
3 | GNDP
4 | DIO
5 | Output +
1 | 24 V DC UP
2 | n.c.
3 | GNDP
4 | DIO
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP4378-1022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

EP4378-1022 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Analog-Eingang + 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12

Die EtherCAT Box EP4378-1022 bietet eine Kombination aus vier analogen Eingängen und vier analogen Ausgängen sowie acht digitalen Ein-/Ausgängen. Die analogen Kanäle können jeweils einzeln parametriert werden, sodass sie entweder Signale im Bereich von ±10 V oder 0/4…±20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Eingangssignale erfolgt vorzeichenbehaftet mit 16 Bit. Bei den Ausgängen wird die Spannung bzw. der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die digitalen Kanäle eignen sich gemäß der Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3 zum Einlesen von binären Sensoren oder zur Ansteuerung von Aktoren. Die Eingänge haben eine Filterkonstante von 3 ms. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Alle Kanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Auf den oberen vier M12-Anschlüssen liegt jeweils ein analoger Eingang, ein analoger Ausgang, und ein ohne Konfiguration frei verwendbarer digitaler Ein-/Ausgang, sodass komplexe Endgeräte wie Frequenzumrichter, Hydraulikaggregate, Motorantriebe oder andere mit nur einem Anschlusskabel versorgt werden können. Auf den unteren vier M12-Anschlüssen liegt jeweils ein konfigurationslos frei verwendbarer digitaler Ein-/Ausgang.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP4378-1022
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge4 x analog, 8 x digital
Anzahl Eingänge4 x analog, 8 x digital
Anschluss Ein-/AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Signaltyp-10/0…+10 V | -20/0/4…+20 mA, kanalweise parametrierbar
BürdeAusgang: > 5 kΩ | 350 Ω
InnenwiderstandEingang: > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung
Auflösung16 Bit
WandlungszeitEingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs
Messfehler/UnsicherheitEingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert)
Aktorversorgungaus Lastspannung UP, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus US120 mA
Besondere EigenschaftenKombi-Modul, Strom oder Spannung je Kanal parametrierbar
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen