LösenAnheftenSchließen

EP2839-0042 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, mit Diagnose

EP2839-0042 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, mit Diagnose

EP2839-0042 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, mit Diagnose

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Power IN
Power OUT
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Tx-
4 | Rx-
1 | n. c.
2 | Output B
3 | GNDP
4 | Output A
5 | FE
1 | GNDP
2 | GNDS
3 | FE
4 | +24 V DC US
5 | +24 V DC UP
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP2839-0042 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, mit Diagnose

EP2839-0042 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, mit Diagnose

Die EtherCAT Box EP2839-0042 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die 16 Ausgänge verarbeiten jeweils einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 16 A begrenzt. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Je M12-Buchse sind zwei Kanäle verfügbar. Jeder Ausgangskanal meldet einen Fehler "Open-load" oder Kurzschluss über eine Diagnose an die SPS. Diese Diagnose ist kanalweise abschaltbar. Modulbezogen erfolgt eine Unterspannungserkennung der Versorgungsspannung. Die EP2839-0042 verfügt über M12-EtherCAT-Anschlüsse und 7/8"-Steckverbinder für die Spannungsversorgung.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Kurzschluss- und Open-load-Erkennung je Kanal
  • einstellbare Diagnose je Kanal
  • Unterspannungserkennung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP2839-0042
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert
Anzahl Ausgänge16
Anschluss AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast bis max. 12 W
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 16 A
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Kurzschlussstrommax. 1,5 A
Distributed Clocksja
Stromaufnahme aus US130 mA typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
DiagnoseKurzschluss, Open-load-Erkennung, Unterspannung
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 440 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten7/8"-Versorgung
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 150 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen