Der TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector bietet die Möglichkeit, Beckhoff Kameras direkt in die TwinCAT-Architektur einzubinden. Die Kameras werden in der gleichen Entwicklungsumgebung wie Feldbuskomponenten oder Achsen konfiguriert. Getriggert aus der Echtzeit heraus können Bildaufnahme und SPS bzw. Motion hoch synchronisiert betrieben werden.
Die Konfiguration wird vollständig im TwinCAT Engineering durchgeführt. Zum Einstellen der Kameraparameter, zur Kalibrierung und zur Simulation stehen jeweils Assistenten zur Verfügung. Über das File Source Control ist es möglich, gespeicherte Bilder von einem Laufwerk einzulesen und der Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Die Programmierung der Bildverarbeitungsaufgaben kann bereits offline vorbereitet und getestet werden.
Der TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector liefert die Grundlage für die Kommunikation und ermöglicht bis zu 64 Kameraverbindungen.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF7020 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200, TC1300 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF7020-0v50 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF7020-0v60 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF7020-0v70 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF7020-0v80 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF7020-0v81 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF7020-0v82 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF7020-0v83 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF7020-0v84 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
|
TF7020-0v90 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 90 (Other) |
TF7020-0v91 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF7020-0v92 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF7020-0v93 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF7020-0v94 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen