LösenAnheftenSchließen

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®

MATLAB® and Simulink® ist eine im wissenschaftlichen Umfeld weit verbreitete Entwicklungsumgebung und wird u. a. für die Beschreibung von dynamischen Systemen verwendet. Aus dieser Umgebung heraus ist es möglich, C++-Code zu generieren, welcher das beschriebene Verhalten umsetzt. Unter Verwendung der TE140x-Produkte können so TwinCAT-3-Laufzeitmodule erzeugt werden.

  • erlaubt die Ausführung von aus MATLAB® und Simulink® generierten Modulen
  • mehrfache Instanziierung von Modulen
  • Parametrierung dieser Module zur Laufzeit
  • Online-Zugriff auf alle Parameter (abschaltbar)
  • generische Module (keine Hardwarebindung innerhalb der Modelle erforderlich)
  • Anbindung an den External Mode von Simulink®
  • Anbindung an den TwinCAT-C++-Debugger mit grafischer Darstellung der Blöcke
  • Module aufrufbar aus anderen Modulen oder direkt von Tasks

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF1400
Benötigte LizenzTC1300
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF1400-0v40TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 40 (Performance)
TF1400-0v50TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF1400-0v60TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF1400-0v70TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF1400-0v80TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF1400-0v81TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF1400-0v82TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF1400-0v83TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF1400-0v84TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF1400-0v90TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 90 (Other)
TF1400-0v91TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF1400-0v92TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF1400-0v93TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF1400-0v94TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® and Simulink®, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen