Im schnell wachsenden Markt der E-Mobilität werden an die Batteriezellenproduktion hohe Anforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Effizienz gestellt. Um diese zu realisieren, sind performante und intelligente Automatisierungslösungen nötig. Unsere Steuerungstechnik ermöglicht die durchgängige Automatisierung aller Prozesse in der Batterieproduktion: von der Elektrodenfertigung bis hin zur Modul- und Packmontage. PC-based Control bietet Vorteile für alle Maschinentypen, egal ob Sie Rund-, Pouch- oder prismatische Batteriezellen produzieren.
Ihr Vorsprung in der Batterieproduktion mit Beckhoff:
- hohe Geschwindigkeit dank schneller Zykluszeiten
- optimale Synchronisation der Steuerungsfunktionen auf einer Plattform
- Realisierung komplexer Motion-Aufgaben mit bis zu 255 Achsen
- flexible Skalierbarkeit in Hard- und Software
Steuerungstechnik für alle Prozesse der Batteriefertigung
Weltweit im Einsatz: Beckhoff in der Batterieproduktion und E-Mobilität
Automatisiert zur hochpräzisen und effizienten Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriemodulen
Um den derzeit enorm wachsenden Markt der Elektromobilität bedienen zu können, sind bei der Produktion von LithiumIonen-Batteriesystemen besonders effiziente Fertigungsabläufe erforderlich. Möglich macht dies die Laserschweißanlage BLS 500 von Manz, mit der sich einzelne Batteriezellen hochpräzise kontaktieren und so zu Batteriemodulen verbinden lassen. Für hohe Effizienz sorgen dabei ein grafisches Programmiertool und ein virtuelles Inbetriebnahmetool von Manz sowie die schnelle PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff und die damit erreichbare durchgängige OPC-UA-Kommunikation.
Lineares Transportsystem eliminiert langsamen Pick-and-Place-Prozess
Kostengünstige Lithium-Ionen Batteriezellen (LIB) sind der Schlüssel zur massentauglichen Elektromobilität. Ein Kostentreiber ist deren Herstellungsprozess – bislang. Forscher an der TU Berlin ersetzen mit einer kontinuierlichen Z-Faltung die bislang üblichen Pick-and-Place-Bewegungen und beschleunigen so die Batteriezellenfertigung. Das lineare Transportsystem XTS von Beckhoff hat daran entscheidenden Anteil.
Zuverlässiger und effizienter Betrieb durch schnelle und leistungsfähige Steuerungstechnik
Der chinesische Automobilhersteller NIO hat sich das Ziel gesetzt, hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge in Verbindung mit einem optimalen Nutzererlebnis anzubieten. Dazu trägt auch das Energiedienstleistungssystem NIO Power bei, das mithilfe von PC-based Control von Beckhoff den sicheren und effizienten Betrieb der Batteriewechselstationen der zweiten Generation von NIO gewährleistet.
Weitere Informationen
Automobilindustrie
PC-based Control von Beckhoff unterstützt moderne Fertigungskonzepte für die Mobilität der Zukunft.
Montage- und Handhabungstechnik
PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert die gesamte Prozesskette: von der Handhabung über die Fertigung und Montage bis zum Prüfen und Handling.