APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mmNeu

APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm

APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm

APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

Neue XPlanar-Kacheln

Neue XPlanar-Kacheln

Die XPlanar-Kachel APS4224 misst 160 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur Y-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

Darüber hinaus kann die XPlanar-Kachel APS4224 Durchsatz und Flexibilität steigern. Produkte werden dynamisch beschleunigt und verfahren mit höchster Geschwindigkeit. Zudem können Positionen bis auf wenige µm wiederholgenau angefahren werden. Dynamischer Transport und präzise Positionierung werden kompakt in einer Kachel vereint.

Die elektrische Versorgung erfolgt mittels eines integrierten Netzteils (3~ 380…500 V AC/24 V DC Einspeisung). Die Leistungselektronik kann sicher und separat weggeschaltet werden (STO-Funktionalität, APS4224-1100), wobei die Moverposition weiterhin erfasst wird. Dies ermöglicht eine einfache Integration von Handarbeitsstationen in das XPlanar-System ohne Verzögerungen durch lange Aufstartprozesse. Datenkommunikation und elektrische Versorgung werden im Daisy-Chain-Prinzip von Kachel zu Kachel durchgeschliffen. Für den Anschluss der Kabel kommen komfortabel zu bedienende Bajonett-Verschlüsse wie der B17-Stecker zum Einsatz. Applikationsspezifische Kachelabdeckungen können aufgrund seitlich angebrachter Gewindebohrungen einfach montiert werden.

 

Ihre Vorteile:

 

  • platzoptimierter 1-Weg-Betrieb für Produkte zwischen 1000 g und 3000 g (Mover APM43x0)
  • gesteigerte Dynamik, verbesserte Präzision
  • STO-Variante

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

ProduktvariantenAbmessungen (B x H x T)TwinSAFE sichere Antriebstechnik
APS4224-1000-0000160 mm x 320 mm x 97,3 mm
APS4224-1100-0000160 mm x 320 mm x 97,3 mmSTO

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen