Die Stromversorgung PS3001-2420-0001 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.
Die PS3001-2420-0001 hat eine Extra-Power mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150% für 4 Sekunden und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS3000-Geräte und hat eine Baubreite von 82 mm. Eine DC-OK-LED, eine Überlast-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.
Das Netzteil besitzt die DNV-Zulassung und kann damit beispielweise im Schiffbau eingesetzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | PS3001-2420-0001 |
---|---|
Eingangsspannung | AC 100…240 V, DC 110…150 V |
Weitbereichseingang | ja |
Eingangsstrom | 2,48 A typ. bei 230 V AC |
Einschaltstrombegrenzung | ja |
Netzfrequenz | 50…60 Hz |
Einschaltstrom | Spitze 7 A typ. bei 230 V AC |
Oberwellenkorrektur (PFC) | aktiv |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich | 24…28 V DC |
Ausgangsstrom | 20 A |
Ausgangsleistung | 480 W |
Ausgangsleistung für 4 s | 720 W |
Extra-Power | 50 %/4 s |
Präzise Sicherungsauslösung | ja |
DC-OK-LED | ja |
Überlast-LED | ja |
Wirkungsgrad | ca. 93,9 % |
Betriebstemperaturbereich | -25…+70 °C |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Gewicht | ca. 1200 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL508, DNV, SEMI F47 |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | Stromversorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 82 mm x 124 mm x 127 mm |
Material | Aluminium |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Verdrahtung | Federkrafttechnik |
Anschlussquerschnitt | Eingang/Ausgang: e*: 0,5…6 mm², f*: 0,5…4 mm², a*: 0,5…4 mm² Signalkontakt: e*: 0,3…4 mm², f*: 0,3…2,5 mm², a*: 0,3…2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eingang/Ausgang: AWG20-10 Signalkontakt: AWG26-12 |
Abisolierlänge | Eingang/Ausgang: 10 mm, Signalkontakt: 6 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen