IE3312 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, M12

IE3312 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, M12

IE3312 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, M12

IP-Link-Interface
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Compensation A
2 | Input +
3 | Ground
4 | Input -
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Kompensationsstecker
ZS2000-3712
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IE3312 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, M12

IE3312 | Erweiterungs-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, M12

Die analoge Eingangsbaugruppe IE3312 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung der Baugruppe kann Thermoelementsensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch Temperaturmessung in den Anschlusssteckern. Somit können Standardverlängerungsleitungen angeschlossen werden. Mit der IE3312 ist auch mV-Messung möglich.

Die Baugruppe verfügt über vielfältige Features, wobei die Defaultwerte so gewählt wurden, dass eine Konfiguration meist nicht erforderlich ist. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar, mehrere Datenausgabeformate stehen zur Wahl. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden, eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird wahlweise mit dem Feldbus oder dem KS2000-Softwaretool über die Konfigurationsschnittstelle der Koppler Box. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert. Für die Temperaturkompensation wird ein Pt1000-Element benötigt. Beckhoff bietet einen Stecker mit Temperaturkompensation an (ZS2000-3712).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIE3312
Anzahl Eingänge4
AnschlusstechnikM12-Buchse, 2-Leiteranschlusstechnik für Thermoelement
SensorartenTyp J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreinstellung Typ K), mV-Messung
Messbereichsensortypabhängig; voreingestellt Typ K, -100…+1370 °C
Auflösung0,1 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Wandlungszeitca. 250 ms, konfigurierbar bis 70 ms
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter5 Varianten, konfigurierbar
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)40 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im ProzessabbildInput: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: 500 V, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenErweiterungs-Box
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm