EL6072 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, mit RTC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6072 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, mit RTC

EL6072 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, mit RTC

Run-LED
Processing-LED
Initialisation-LED
Error-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Draufsicht 
EL6072 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, mit RTC

EL6072 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, mit RTC

In TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über License-Key-Geräte zu verwalten. Die EL6072 verkörpert den Hardware-License-Key im modularen EtherCAT-I/O-System. Sie ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien ausgestattet. Die Kommunikation findet über EtherCAT statt.

 

Die EL6072 enthält unter der abnehmbaren Fronthaube eine wechselbare Batterie (Knopfzelle), die die integrierte RTC (Realtime-Clock) mehrere Jahre versorgt. Die Batterieprüfung kann per Software oder Prüftaste ausgelöst werden.

 

Das Gerät ist auch mit werksseitig vorinstallierten Lizenzen als EL6072-0033 erhältlich. Die EL6072 und die EL6072-0033 sind EtherCAT-technisch zwei verschiedene Geräte und sind daher in der EtherCAT-I/O-Konfiguration nicht ohne Konfigurationsänderung untereinander austauschbar.

 

Security-Technologie unterliegt in Bezug auf Angriffsschutz einer stetigen Fortentwicklung. Deshalb nutzen die Beckhoff License-Key-Produkte der 2. Generation verbesserte und aktualisierte kryptografische Algorithmen mit Vorbereitung auf kryptografische Agilität und bieten einen Präsenztaster. Sie bilden einen verlässlichen Lizenz-Anker auf technologisch modernstem Stand. Zusätzlich bringt die 2. Generation durch die optionale RTC (Realtime-Clock) zeitbasierte Lizenzfunktionen mit.

 

Die Gerätefamilie umfasst

  • 2 EtherCAT-Klemmen für den stationären Einsatz: EL6071 ohne RTC, EL6072 mit batteriegestützter RTC
  • 2 USB-Sticks für den mobilen Einsatz: C9900-L101 ohne RTC, C9900-L102 mit batteriegestützter RTC

 

Die 2. Generation wird in künftigen TwinCAT-3.1-Builds 4026 und höher unterstützt.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEL6072
TechnikEtherCAT-License-Key-Klemme
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Besondere EigenschaftenÜbertragung der Lizenzinformationen per EtherCAT, Präsenztaster, Batterieprüftaster
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL6072EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, mit RTC
EL6072-0033EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, mit RTC, vorinstallierte Lizenzen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen