Die analogen Ausgangsklemmen EL4072, EL4074 und EL4078 geben 10-V/20-mA-Normsignale mit 16 Bit Auflösung und bis zu 2000 Werten je Sekunde aus. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar. Es können pro Kanal alle bekannte Norm-Signale im Bereich von ±10 V und ±20 mA ausgegeben werden, wie z. B. 4…20 mA. Die Stromausgänge können auch hohe Bürdenwiderstände treiben und melden eine Überlastung bzw. Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgang Kurzschluss. Die Spannungs- und Stromausgänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist bereits in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden und muss nicht mehr separat verkabelt werden. Die EL4072 und EL4074 verfügen über 24-V/0-V-Kontakte zur Aktorversorgung. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % vom nominellen Bereich können die Kanäle auch atypische Sollwerte transportieren z.B. zur Fehlerübermittlung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | Analog-Ausgang |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 8 |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Massebezug (analog/Encoder) | single-ended |
Max. Samplingrate | min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal |
Samplingart | multiplex |
Bürde | Spannung: > 5 kΩ (kurzschlussfest) Strom: < 300 Ω |
Ausgabebereich, nominell | -10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA |
Ausgabebereich, technisch | -10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Technische Daten | Allgemein |
---|---|
Spannungsversorgung | über Powerkontakte, 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Potenzialtrennung | Kanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test |
Stromaufnahme Powerkontakte | 60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, Strombedarf an +24 V/0 V angeschlossener Lasten zusätzlich) |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Distributed Clocks | – |
Besondere Eigenschaften | U/I parameterizable, ExtendedRange 107 %, Ausgangsdiagnose, ExtendedRange |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen