EM3712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, ±1000 hPa (-1…+1 bar)

EM3712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, ±1000 hPa (-1…+1 bar)

EM3712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, ±1000 hPa (-1…+1 bar)

Status-LEDs
Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Draufsicht 
EM3712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, ±1000 hPa (-1…+1 bar)

EM3712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, ±1000 hPa (-1…+1 bar)

Die analoge Eingangsklemme EM3712 misst den Druckwert als Differenz zur Umgebung (Relativdruckmessung) im Messbereich von ±1 bar. Somit sind auch negative Druckwerte als Differenz zur Umgebung zulässig. Der Druckwert steht als 16-Bit-Wert der Steuerung direkt zur Verfügung, weiterhin werden Fehler wie Bereichsüberschreitungen angezeigt. Die kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik unterstützen eine platzsparende und schnelle Montage. Zusätzliche Messgeräte entfallen.

Die Klemme kann zum Messen des Druckes eingesetzt oder auch als Ersatz für einen Druckschalter verwendet werden. Für die Messung von aggressiven Gasen ist die Klemme nicht geeignet. Der Druckwert in der Steuerung ermöglicht es, die Schaltschwelle für eine logische Verknüpfung als Parameter zu hinterlegen. Die manuelle Einstellung am Druckschalter in der Anwendung ist somit nicht mehr erforderlich.

 

Besondere Eigenschaften:

  • direkte Relativdruckmessung im Messbereich von ±1 bar
  • Anzeige der Druckbereichsüberschreitung
  • kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik
  • als Ersatz für Druckschalter anwendbar

 

Die EM3712 gehört zu den Druckmessklemmen der Serie EM37xx. Diese werden in zwei Gruppen untergliedert: Differenzdruckmessung (Messung zwischen zwei Anschlüssen) und Relativdruckmessung (Messung gegen die Umgebung).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEM3712
Anzahl Eingänge2
Messbereich-1000…+1000 hPa (-1…+1 bar)
Max. Überlast5000 hPa (5 bar)
Auflösung1 hPa (1 mbar) pro Digit
Messgeschwindigkeit4 ms typ.
Messfehler/Unsicherheit3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme E-Bus70 mA typ.
Mediumnicht aggressive Gase
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 95 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen