EL3314-0092 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, galvanisch getrennt, TwinSAFE SCNeu

EL3314-0092 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, galvanisch getrennt, TwinSAFE SC

EL3314-0092 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, galvanisch getrennt, TwinSAFE SC

Run-LED 1
Error-LED 1
Error-LED 2
Error-LED 3
Error-LED 4
+TC1
+TC2
+TC3
+TC4
-TC1
-TC2
-TC3
-TC4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3314-0092 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, galvanisch getrennt, TwinSAFE SC

EL3314-0092 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 24 Bit, galvanisch getrennt, TwinSAFE SC

Die analoge Eingangsklemme EL3314-0092 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen in 2-Leitertechnik. Die Kanäle sind untereinander und zum E-Bus galvanisch getrennt, dadurch werden Beeinträchtigungen und Beschädigungen durch Querströme verhindert. Es werden diverse Thermoelement-Typen unterstützt; die Umrechnung der Spannung in Temperatur erfolgt bereits innerhalb der Klemme. Mit der Klemme sind auch mV-Messungen möglich. Drahtbruch wird durch Error-LEDs und am Feldbus signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne präzise Temperaturmessung an den Anschlussklemmen, aber auch ein Betrieb mit externer Kaltstelle ist möglich.

Zusätzlich unterstützt die EL3314-0092 TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel). Dadurch ist es möglich, in beliebigen Netzwerken, bzw. Feldbussen, Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3314-0092
Anzahl Eingänge4
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz typ.
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeitca. 1,6 s bis 5 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Voreinstellung: ca. 110 ms
Spannungsmessung±78 mV, ±2,5 V
Auflösung24 Bit, Darstellung einstellbar: 0,1/0,01/0,001°C bzw. 1 µV pro Digit
Temperaturmessung (Thermoelement)Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K)
Messunsicherheit (Temperaturmessung)bei 23 °C Umgebungstemperatur, mit int. Kaltstelle, nach Typ: B: ±2,2 °C; C: ±2,4 °C; E: ±1,8 °C; J: ±1,9 °C; K: ±1,9 °C; L: ±1,8 °C; N: ±1,9 °C; R: ±2,1 °C; S: ±2,1 °C; T: ±1,8 °C; U: ±1,8 °C; weitere Angaben siehe Dokumentation
Messunsicherheit (Spannungsmessung)bei ±78 mV, 23 °C Umgebungstemperatur: < ±0,06 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung2500 V funktionale Trennung (Prüfspannung Kanal/Kanal und Kanal/Feldbus, Produktionstest)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus200 mA typ.
Besondere Eigenschaftenkanalweise Drahtbrucherkennung, interne und externe Kaltstelle, Firmware-Filter einstellbar, simultane Messung der Kanäle, TwinSAFE SC
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 60 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen