Die analogen Eingangsklemmen EL3072, EL3074 und EL3078 erfassen 10-V/20-mA-Normsignale mit 16-Bit-Auflösung und bis zu 2000 Messwerten in der Sekunde. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar, es können je Kanal Signale im Bereich von -10…+10 V, 0…+10 V, -20…+20 mA , 0…+20 mA und 4…+20 mA verarbeitet werden. Elektrisch sind dabei Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen. Die Spannungs- und Stromeingänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist bereits in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden und muss nicht mehr separat verkabelt werden. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützen die Klemmen auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | Analog-Eingang |
---|---|
Anzahl Eingänge | 8 |
Funktion | Spannungsmessung, Strommessung |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Massebezug (analog/Encoder) | single-ended |
Max. Samplingrate | min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal |
Samplingart | multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen Ch1/2 |
Innenwiderstand | Spannung: > 200 kΩ | Strom: 100 Ω typ. |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1,2 kHz |
Einschwingzeit | 3 ms typ. (0…90 %) |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V (Spannungs- und Strommessung) |
Überstromschutz | < 50 mA typ. |
Messbereich, nominell | -10/0…+10 V | -20/0/+4…+20 mA |
Messbereich, technisch | -10,73…+10,73 V | -21,47…+21,47 mA |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Technische Daten | Allgemein |
---|---|
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Potenzialtrennung | Kanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | U/I parametrierbar, ExtendedRange 107 %, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Gewicht | ca. 65 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen