EP2534-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, stromgeregeltNeu

EP2534-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, stromgeregelt

EP2534-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, stromgeregelt

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC UP
2 | n.c.
3 | GNDP
4 | Output A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EP2534-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, stromgeregelt

EP2534-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, stromgeregelt

Die EtherCAT Box EP2534-0002 regelt den Ausgangsstrom durch Pulsweitensteuerung der Peripheriespannung auf vier Kanälen. Die Stromwerte 0 bis zum maximalen Ausgangsstrom 2 A werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Die Ausgangsstufen sind überlast- und kurzschlusssicher. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Je M12-Buchse ist ein Kanal verfügbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenEP2534-0002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge4
Anschluss AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Lastartinduktiv > 1 mH
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal, ∑ 4 A
Kurzschlussstrom< 4 A typ.
PWM-Taktfrequenz30 kHz Default
Distributed Clocks
Stromaufnahme aus US130 mA typ.
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
Tastverhältnis0…100 % (stromgeregelt)
Auflösung10 Bit
Verpolungsschutzja
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaften1 Ausgang je M12-Stecker, PWM stromgeregelt
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm