EPP6224-0522 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface + 12-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, TimestampNeu

EPP6224-0522 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface + 12-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, Timestamp

EPP6224-0522 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface + 12-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, Timestamp

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | L+
2 | DI
3 | L-
4 | C/Q
5 | NC
1 | +24 V DC UP
2 | In-/Output B
3 | GNDP
4 | In-/Output A
5 | FE
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP6224-0522 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface + 12-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, Timestamp

EPP6224-0522 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Kommunikations-Interface + 12-Kanal-Digital-Kombi, IO-Link, Master, Class A, M12, Timestamp

Das IO-Link-Modul EP6224-0522 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Auf den M12-Buchsen mit den Class-A-Ports steht zusätzlich ein digitaler Eingang mit Timestamp zur Verfügung, der mit einer Auflösung von 1 ns den Zeitpunkt des letzten Flankenwechsels angibt.

Mit dieser Technologie lassen sich Signalverläufe zeitlich exakt nachvollziehen und systemweit mit den Distributed Clocks in Beziehung setzen. Eine maschinenweite, parallele Hardwareverdrahtung von Digital-Eingängen oder Encodersignalen zu Synchronisationszwecken kann mit dieser Technik oft entfallen. Somit werden zeitäquidistante Reaktionen weitgehend unabhängig von der Buszykluszeit möglich. Die weiteren vier M12-Ports verfügen über 8 digitale Kombi-Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgang genutzt werden können. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. Die Servicedaten der IO-Link-Devices können direkt aus TwinCAT heraus über ADS übertragen werden oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

 

In der Standardeinstellung arbeiten die IO-Link-Kanäle als Standard-4-Kanal-Eingänge, 24 V DC, welche bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommunizieren, sie parametrieren und ggf. in der Betriebsart umstellen. Jeder IO-Link-Port kann wahlweise als IO-Link-Port, Standard-24-V-DC- Ein- oder als 24-V-DC/0,2 A-Ausgang genutzt werden. Durch die Integration von IO-Link und Timestamp bietet sich die Box z. B. für die Erkennung von Druckmarken oder andere zeitkritische Vorgänge an.

 

Besondere Eigenschaften:

  • IO-Link V1.1
  • komfortable Sensor-Parametrierung im TwinCAT
  • zusätzlicher Timestamp-Eingang auf dem M12-Port

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenEPP6224-0522
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class A
IO-Link-Schnittstellen4
AnschlusstechnikM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Anzahl Kanäle4 digitale Timestamp-Eingänge, 8 digitale Ein- oder Ausgänge
Eingangsfilter10 µs
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgungaus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
IO-Link-Sensorversorgung L+24 V DC, 1,4 A je Port, ∑ 3,0 A für 4 Ports
SchaltzeitenTON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ.
Stromaufnahme aus US130 mA typ. + Last
Potenzialtrennung500 V
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Distributed Clocksja
Besondere EigenschaftenTimestamp-Eingänge, 8 digitale Kombi-Kanäle
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen